LTC2165

製造中

16ビット、125Msps 低消費電力ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SNR: 76.8dB
  • SFDR: 90dB
  • 低消費電力: 194mW/163mW/108mW
  • 単一1.8V電源
  • CMOS、DDR CMOSまたはDDR LVDS 出力
  • 選択可能な入力範囲: 1VP-P~2VP-P
  • 550MHzのフルパワー帯域幅 S/H
  • オプションのデータ出力ランダマイザ
  • オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • 設定用のシリアルSPIポート
  • 48ピン(7mm × 7mm) QFNパッケージ

LTC2165/LTC2164/LTC2163は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化するサンプリング16ビット A/Dコンバータです。SNRが76.8dB、SFDRが90dB という優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、ジッタがわずか0.07psRMSなので、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。

DC仕様では、±2LSB(標準)のINLと±0.5LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは3.4LSBRMSです。

デジタル出力は、フルレートCMOS、ダブルデータレートCMOS、ダブルデータレートLVDSのいずれかに設定可能です。独立した出力電源により、1.2V~1.8VのCMOS出力振幅が可能です。

ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動またはシングルエンドでドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。


アプリケーション

  • 通信
  • セルラー基地局
  • ソフトウェア無線
  • 携帯型医療用画像処理
  • マルチチャネル・データ収集
  • 非破壊試験

LTC2165
16ビット、125Msps 低消費電力ADC
2-Tone FFT, fIN = 70MHz and 69MHz Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 1
LTC6406 最終販売 3GHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
差動アンプ 1
LTC6409 新規設計に推奨 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC1762A-A

LTC2165: 16-bit 125Msps ADC, LVDS Outputs, 5-140MHz, requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

製品詳細

DC1762A-A: Demo Board for the LTC2165 16-Bit, 125Msps Low Power ADCs.


 


DC1762A-A
LTC2165: 16-bit 125Msps ADC, LVDS Outputs, 5-140MHz, requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075
DC1762A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品