LTC2054
製造中シングル/デュアル・マイクロパワー・ゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- –40°C ~85°Cで150μA/アンプ(最大)の消費電流を保証
- オフセット電圧:3μV(最大、–40°C ~85°C)
- オフセット電圧ドリフト:30nV/℃(最大、–40°C ~85°C)
- –55°C ~150°Cで仕様を保証(LTC2054MP)
- 同相入力範囲:V- ~ V+-0.5V
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 電圧利得:140dB(標準)
- PSRRとCMRR:130dB(標準)
- 入力バイアス電流:1pA(標準、25℃)
- ノイズ:1.6μVP-P(0.01Hz~10Hz、標準)
- 電源動作:
- 2.7V ~ 6V(LTC2054/LTC2055)
- 2.7V ~ ±5.5V(LTC2054HV/LTC2055HV)
- 高さの低い(1mm)SOT-23、MS8および3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージ
LTC2054/LTC2055は、–55°C~150°Cで仕様が保証される拡張温度バージョン(LTC2054MP)を備えた低消費、低ノイズのシングル/デュアル・ゼロドリフト・オペアンプで、SOT-23(ThinSOT™)およびMS8パッケージで供給されます。LTC2055は3mm×3mm×0.8mmデュアルファインピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、スペースの限られたアプリケーションに対応できます。これらのデバイスは 最小2.7Vの単一電源で動作し、±5Vアプリケーションに対応できます。消費電流は標準でLTC2054が150μA、LTC2055が130μA/アンプです。
LTC2054/LTC2055はミニ・サイズですが、妥協のないDC特性を特長とします。–40°C~85°Cのインダストリアル温度範囲での入力オフセット電圧およびオフセット・ドリフトは、最大でそれぞれ3.0μVおよび30nV/℃です。ほとんどゼロのDCオフセットとドリフトは、130dB(標準)の電源除去比(PSRR)と同相除去比(CMRR)でサポートされています。
入力同相電圧範囲は、負電源電圧から正電源電圧-0.5V(標準)までです。開ループ利得は標準140dBです。 LTC2054/LTC2055は1.6μVP-PのDC~10Hzノイズと500kHzの利得帯域幅積も実現しています。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- 医療用計測器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 高分解能データ収集
- 高DC精度RCアクティブ・フィルタ
- ローサイド電流センス
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2054CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVCS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVCS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVHS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVHS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVIS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVIS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVMPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054HVMPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054MPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2054MPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| マッチング抵抗およびトランジスタ 1 | ||
| LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LT4356MP-1 | 新規設計に推奨 | サージ・ストッパー |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2054
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。