LTC1876

製造中

昇圧レギュレータ付き、高効率2フェーズ同期整流式デュアル降圧スイッチング・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

降圧コントローラ

  • 必要な入力容量と電源によるノイズを低減する非同調コントローラ
  • パワーグッド出力電圧インジケータ
  • OPTI-LOOP™補償によりCOUTを最小化
  • DCプログラム可能な固定周波数:150kHz~300kHz
  • 広いVIN範囲:3.5V~36V動作
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプ
  • 無効オプション付きラッチ式短絡シャットダウン
  • リモート出力電圧センスと過電圧保護
  • 5Vおよび3.3Vのスタンバイ・レギュレータ
  • 固定周波数またはバースト・モード™動作を選択可能

昇圧レギュレータ

  • 高い動作スイッチング周波数:1.2MHz
  • 低VCESATスイッチを内蔵:400mV @ 1A、VIN=3V
  • 広いVIN範囲:2.6V~16V動作
  • 高出力電圧:最大34V
LTC1876
昇圧レギュレータ付き、高効率2フェーズ同期整流式デュアル降圧スイッチング・コントローラ
Figure 1. High Efficiency Triple 5V/3.3V/12V Power Supply Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC324A

LTC1876EG | High Efficiency, Low Cost 3-Output Power Supply, 7.5~24VIN, Outputs = 3.3V/5A, 5V/5A, 12V/0.2A

製品詳細

DC324A: Demo Board for LTC1876 High Efficiency, 2-Phase, Dual Synchronous Step-Down Switching Controller and Step-Up Regulator.

eval board
DC386A

LTC1876EG | Dual-Phase High Efficiency 3 Output Power Supply, 3.3V~3.6VIN, 2.5V/15A, 1.8V/15A, and 5V/100mA

製品詳細

DC386A: Demo Board for LTC1876 High Efficiency, 2-Phase, Dual Synchronous Step-Down Switching Controller and Step-Up Regulator.

DC324A
LTC1876EG | High Efficiency, Low Cost 3-Output Power Supply, 7.5~24VIN, Outputs = 3.3V/5A, 5V/5A, 12V/0.2A
DC324A - Schematic
DC386A
LTC1876EG | Dual-Phase High Efficiency 3 Output Power Supply, 3.3V~3.6VIN, 2.5V/15A, 1.8V/15A, and 5V/100mA
DC386A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1876に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品