LTC1772
製造中SOT-23、固定周波数電流モード降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.98
製品情報
- 高効率:最大94%
- 高出力電流を容易に達成
- 広い入力電圧範囲:2.5V~9.8V
- 固定周波数550kHz動作
- 軽負荷時のバースト・モード動作
- 低損失:100%デューティ・サイクル
- 0.8Vのリファレンスによって低出力電圧が可能
- 電流モード動作で優れた入力および負荷過渡応答
- 低消費電流:270μA
- シャットダウン・モード時の消費電流:8μA
- リファレンス精度:±2.5%
- 小型6ピンSOT-23パッケージ
LTC1772は、優れたACおよびDCのロード・レギュレーションとライン・レギュレーションを備えた定周波数電流モード降圧DC/DCコントローラです。高精度の低電圧ロックアウト機能を内蔵し、入力電圧が2V以下になるとシャットダウンします。
LTC1772は±2.5%の出力電圧精度を誇り、消費電流はわずか270μAです。効率が重要なアプリケーションでは、LTC1772をバースト・モードTM動作に構成することができます。バースト・モード動作は低電流時の効率を改善します。
バッテリ電源の寿命をさらに延長するために、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETスイッチが連続してターンオンします(100%デューティ・サイクル)。シャットダウン時には、わずか8μAしか流れません。550kHzの固定高周波数動作により、小さな外付けインダクタを使用できます。
LTC1772は実装面積の小さい6ピンSOT-23パッケージで供給されます。
| Burst Mode | |
| LTC1772 | Yes |
| LTC1772B | No |
アプリケーション
- 1個または2個のリチウムイオン電池駆動アプリケーション
- セルラー電話
- ワイヤレス・モデム
- ポータブル・コンピュータ
- 3.3V、2.5V、または1.8Vの電力分配システム
- スキャナ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1772CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1772CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1772ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1772ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1772HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1772HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1772IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1772IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1772
- LTC1772B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1772に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める