LTC1735-1

製造中

高効率同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
  • プログラム可能/同期可能な固定周波数
  • VOUT範囲:0.8V ~ 7V
  • 広いVIN範囲:3.5V ~ 36V動作
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • OPTI-LOOP™補償によりCOUTを最小化
  • ±1%の出力電圧精度
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 電流フォールドバック機能を搭載
  • 出力過電圧クローバ保護
  • 無効化オプション付きラッチ式短絡シャットダウン・タイマ
  • プログラム可能なソフトスタート(オプション)
  • リモート出力電圧センス
  • ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン:IQ < 25μA
  • 16ピン細型SSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1735-1
高効率同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. CPU Core DC/DC Converter with Dynamic Voltage Selection from SpeedStep Enabled Processors Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1735
  • LTC1735-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC267A

LTC1735CGN-1 | Mobile Pentium III DC/DC Converter, 4.5 to 24VIN, 1.3 to 1.55VOUT @ 12A

製品詳細

DC267A: Demo Board for the LTC1735-1 High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator.

DC267A
LTC1735CGN-1 | Mobile Pentium III DC/DC Converter, 4.5 to 24VIN, 1.3 to 1.55VOUT @ 12A
DC267A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1735-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品