LTC1702A
製造中デュアル550kHz同期整流式2フェーズ・スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.28
製品情報
- LTC1702とピン・コンパチブルで、電流制限制御機能が向上
- 2つのコントローラが位相同調せずに動作しCINを最小化
- 外付け電流センス抵抗不要
- 優れた出力レギュレーション:±1%の全出力精度
- 2つの独立したコントローラを1パッケージに内蔵
- すべてNチャネルの外付けMOSFETを使用するアーキテクチャ
- 550kHzのスイッチング周波数により、外付け部品のサイズを最小化
- チャネルあたりの出力電流:1A~25A
- 広い負荷電流範囲で高効率を達成
- シャットダウン時の消費電流が100μA以下
- 小型24ピン細型SSOPパッケージ
LTC1702Aは低入力電圧で高効率を達成できるように最適化されたデュアル・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは2つの完全に独立したスイッチング・レギュレータ・コントローラを内蔵し、各コントローラは電圧モード帰還同期整流式降圧構成で一組の外付けNチャネルMOSFETをドライブするように設計されています。LTC1702Aは550kHzの固定周波数でスイッチングする真のPWM設計を採用し、外付け部品サイズとコストを最小限に抑え、負荷過渡性能を最大限に向上させています。同期整流式降圧アーキテクチャにより、出力負荷の減少に伴い、自動的に不連続モードへ、次いでバーストモード動作へ移行するので、広い負荷電流範囲で最大効率が保証されます。
LTC1702Aは0.5%精度に調整されたリファレンスを内蔵し、コンバータ出力で1%を上回る良好なレギュレーションを提供できます。オープンドレインのロジック出力はどちらかの出力が最終出力電圧の5%以内まで上昇したかどうかを示し、オプションのラッチ式FAULTモードは、出力が所要電圧を15%以上超えた場合に負荷を保護します。各チャネルは個別にイネーブル可能で、両方のチャネルをディスエーブルするとLTC1702Aはシャットダウンし、消費電流は100μA以下に低減されます。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ、DSPコア、I/O電源
- マルチ・ロジック電源ジェネレータ
- 配電アプリケーション
- 高効率電力変換
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1702ACGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702ACGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702AIGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702AIGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1702ACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1702AIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702AIGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1702ACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1702AIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1702AIGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1702
- LTC1702A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1702Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める