LTC1698

製造中

絶縁型セカンダリ同期整流器コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い負荷電流範囲で高効率 
  • ±0.8%の出力電圧精度 
  • デュアルN チャネルMOSFET同期ドライバ 
  • パルス・トランスの同期 
  • オプトカプラの帰還用ドライバ 
  • 電流制限による保護をプログラム可能 
  • ±5%マージンの出力電圧調整 
  • 過電圧フォールト保護を調整可能 
  • パワーグッド・フラグ 
  • 補助の3.3V ロジック電源 
  • 16ピンSSOPおよびSOパッケージ 
LTC1698
絶縁型セカンダリ同期整流器コントローラ
Figure 1. Simplified 2-Transistor Isolated Forward Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1698
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC479A

LT3781EG, LTC1698EGN, LT1783CS5 | Isolated Synchronous, Forward Converter, VIN=36V-72V, VOUT=3.3V @ 15A

製品詳細

DC479A Demo Board for:
LT1783 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller
LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller


 


eval board
DC617A

LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | Isolated Synchronous Forward Converter, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V @ 20A, Quarter Brick Footprint

製品詳細

DC617A Demo Board for:

LT1783 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23

LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

eval board
DC759A

LT1952EGN, LTC1698EGN | 48VIN to 5V at 20A Converter, +VIN = 36V – 72V, +VOUT = +5V at 20A

製品詳細

DC759A Demo Board for:
LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller


 


DC479A
LT3781EG, LTC1698EGN, LT1783CS5 | Isolated Synchronous, Forward Converter, VIN=36V-72V, VOUT=3.3V @ 15A
DC479A - Schematic
DC617A
LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | Isolated Synchronous Forward Converter, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V @ 20A, Quarter Brick Footprint
DC617A - Schematic
DC759A
LT1952EGN, LTC1698EGN | 48VIN to 5V at 20A Converter, +VIN = 36V – 72V, +VOUT = +5V at 20A
DC759A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1698に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品