LTC1660
製造中マイクロパワー・オクタル 8ビットおよび10ビットDAC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.71
Viewing:
製品情報
- 小型:SO-8のボード・スペースに8個のDAC
- 超低消費電流:バッテリ寿命を延長するDACあたり56μAおよび1μAのスリープ・モード消費電流
- 8ビットLTC1665と10ビットLTC1660はピン・コンパチブル
- 2.7V~5.5Vの広い電源範囲で動作
- 最大1000pFをドライブ可能なレール・トゥ・レール電圧出力
- リファレンス範囲には比例0V~VCC出力用に電源が含まれる
- 小型:外部バッファ不要の定インピーダンス・リファレンス入力
8ビットLTC1665および 10ビットLTC1660は、8個の高精度アドレス可能8ビット・デジタル-アナログ・コンバータ(DAC)を1個の小型16ピン細型SSOPパッケージに集積しています。各バッファ付きDACは合計で56μAの電源電流しか消費しませんが、5mAを超えるDC出力電流を供給しながら最大1000pFの容量性負荷を確実にドライブできます。
スリープ・モードでは、全電源電流はさらに無視できる1μAまで減少します。固有単調性アーキテクチャは、きわめて小さな外部フォーム・ファクタを許容し、優れたリニアリティを提供します。
LTC1665/LTC1660は、超低消費電流、省電力スリープ・モード、および非常にサイズがコンパクトなので、バッテリ駆動アプリケーションに最適であり、使いやすさ、高性能、広い電源電圧範囲などの特徴を備えているので、汎用コンバータとして優れた製品です。
アプリケーション
- モバイル通信
- リモート工業用装置
- 製造のための自動較正
- 携帯用バッテリ駆動機器
- トリム/調整アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 3
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1660CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1660IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1660CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1660IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1660CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1660IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1660CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1660IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1660CN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660IN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1660CN#PBF | 製造中 | |
| LTC1660IN#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |