LTC1558

新規設計には非推奨

プログラム可能な出力バックアップ バッテリ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 新規設計には推奨しません。 代替についてはお問い合せ下さい。
  • SO-8、16ピンGNまたはSOパッケージの完全なバッテリ・バックアップ・システム 
  • 単一1.2V NiCdボタン・セルから可変バックアップ電圧を生成 
  • メイン電源からバックアップへの自動切替え 
  • 最小100mWの出力電力 
  • NiCdバッテリの自動高速再充電 
  • プログラム可能なNiCdトリクル充電電流 
  • スマートNiCdチャージャによって再充電時間を短縮し、バックアップ後のシステム効率を向上 
  • 内蔵パワーオン・リセット 
  • プッシュボタン・リセット入力 
  • VCC=1V時でのリセットを保証 
  • 短絡保護回路内蔵 
  • サーマル・リミット内蔵

新規設計には推奨しません。 代替についてはお問い合せ下さい。

LTC1558は1個のNiCdセルを使用してバックアップ電源を構築するのに必要なすべての機能を提供するバックアップ・バッテリ・コントローラです。1.2V昇圧コンバータ、インテリジェント2ステージ・バッテリ充電器、自動バックアップ切替え、およびマイクロプロセッサ・リセット発生器を内蔵しています。昇圧コンバータは同期スイッチング・アーキテクチャを使用して標準で70%の効率を達成し、小型NiCdセルからのバックアップ時間を最大にしています。

内蔵NiCd充電器は、内部ガス・ゲージを使用して高速再充電時間を短くし、またバックアップ・セルの過充電を防止します。LTC1558はバックアップ・セルの自己放電損失を補償する、ユーザがプログラム可能なトリクル充電電流を供給します。

LTC1558の自動バックアップ切替えアーキテクチャは、ホスト・システムから干渉が最小限ですみ、ホストにフィードバックして、バックアップ状態にあるシステムの負荷を最小限に抑えます。VCCフォールト検出器とリセット発生器を内蔵しているため、ほとんどのアプリケーションで、別にマイクロプロセッサ監視チップは必要ありません。

LTC1558はSO-8、16ピンGNまたはSOパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • ノートブック・コンピュータ 
  • パームトップ・コンピュータ/PDA 
  • 携帯用計測器 
  • バッテリ電源機器 

LTC1558
プログラム可能な出力バックアップ バッテリ・コントローラ
Backup Time vs 3.3V Output Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT1579 製造中 300mAデュアル入力スマートバッテリ・バックアップ・レギュレータ
LTC4110 製造中 バッテリ・バックアップ・システム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

LTC1558に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品