LTC1544
製造中ソフトウェアで選択可能なマルチプロトコル・トランシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.44
Viewing:
製品情報
- RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21をソフトウェアで選択サポートするトランシーバ
- TUV/Detecon Inc.認証の NET1およびNET2に準拠 (テスト・レポートNo.NET2/102201/97)
- TBR2に準拠(テスト・レポートNo.CTR2/022701/98)
- LTC1344Aを使用したソフトウェア選択可能なケーブル終端
- LTC1543、LTC1344A、またはケーブル終端内蔵のLTC1546と組み合わせて、完全なDTEまたはDCEポートを構成
- LTC1543と組み合わせて単一5V電源で動作
LTC1544は4ドライバ/4レシーバのマルチプロトコル・トランシーバです。LTC1543と組み合わせることにより、ソフトウェア選択可能な完全なDTEまたはDCEインターフェイス・ポートのコアを構成し、RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、またはX.21プロトコルをサポートします。LTC1543のケーブル終端は、ソフトウェアで選択可能なケーブル終端デバイスLTC1344Aまたは既存のディスクリート設計を使用して実現できます。LTC1546はソフトウェア選択可能なケーブル終端を内蔵しています。
LTC1544は単一5V電源とLTC1543またはLTC1546のチャージポンプを使用して動作します。LTC1544は、28ピンSSOP表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- データ・ネットワーク
- CSUおよびDSU
- データ・ルータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1544CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1544CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1544IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1544IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTCK003CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTCK003CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTCK004CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTCK004CG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1544CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1544CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1544IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1544IG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。