LTC1430A
製造中高電力降圧スイッチングレギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
製品情報
- 5Vから1.xV~3.xVの高電力スイッチング・コントローラ:出力10A以上が可能
- 90%以上の最大デューティ・サイクルにより低消費電力5V電源を使用した3.3Vから2.xVへの変換が可能
- 外部MOSFETはすべてNチャネル
- 固定周波数動作-小さなL
- 優れた出力安定化:入力、負荷、温度変動範囲において±1%
- 高効率:95%以上が可能
- 低い値のセンス抵抗が不要
- 出力は最大10,000pFのゲート容量をもつ外部FETをドライブ可能
- 消費電流:350μA標準(シャットダウン時1μA )
- 高速過渡応答
- 可変または固定3.3V出力
- 8ピンSO、16ピンGNおよびSOパッケージで供給
LTC1430Aは、 5Vから1.xV~3.xVに変換するアプリケーション用に最適化された高電力、高効率のスイッチング・レギュレータ・コントローラです。 LTC1430Aは、全温度、負荷電流、および電源電圧変動に対して±1%の出力安定化を提供可能な高精度内部リファレンスと内部帰還システムを内蔵しています。LTC1430Aは、2つのNチャネル出力デバイスによる同期スイッチング・アーキテクチャを採用しており、高価な高電力Pチャネル・デバイスは必要ありません。加えて、上側NチャネルFETのドレイン・ソース間抵抗を流れる出力電流をセンスし、低い値の外付けセンス抵抗なしで可変電流制限を提供します。
LTC1430Aは、実質上あらゆる動作条件で出力リップルを低減する固定周波数PWM発振器を内蔵しています。 200kHzの自走クロック周波数は、外部で100kHzから500kHzを超える周波数まで調整可能です。LTC1430Aの最大デューティ・サイクルは、標準でLTC1430の88%に対して93.5%です。これにより、低消費電力5V電源を使用して3.3Vから2.xVへの変換が可能です。 LTC1430Aは消費電流が350μAと低く、出力電流が1Aから50Aを超えるコンバータ設計において90%以上の効率を実現します。 LTC1430Aの電源電流はシャットダウン・モードでは1μAに減少します。
アプリケーション
- PentiumII、 AMD-K6マイクロプロセッサ用電源
- 5Vから3.xVのハイパワー・レギュレータ
- 2電圧ロジックボード用ローカル電源
- 低電圧、高電流バッテリ安定化
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1430ACGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1430ACGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1430ACS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1430ACS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1430ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1430ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1430AIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1430AIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1430ACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1430AIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1430AIGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1430ACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1430AIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1430AIGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1430ACGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1430AIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1430AIGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1430ACS#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1430ACS#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1430ACS#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACS#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1430ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1430ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1430ACS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC3830 | 製造中 | 低電圧動作向け高電力降圧同期整流式DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1430
- LTC1430A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1430Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める