LTC1344A
製造中ソフトウェア選択可能ケーブル終端
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.64
Viewing:
製品情報
- ソフトウェア選択可能なケーブル終端:
- RS232 (V.28)
- RS423 (V.10)
- RS422 (V.11)
- RS485
- RS449
- EIA530
- EIA530-A
- V.35
- V.36
- X.21
- 電源オフ時に出力はラインの負荷にならない
LTC1344Aは6個のソフトウェア選択可能なマルチプロトコル・ケーブル終端を備えています。各終端は、RS422(V.11)100Ω最小差動負荷、V.35 Tネットワーク負荷、あるいは自身が終端をもつRS232(V.28)またはRS423(V.10)トランシーバで使用するためのオープン回路として構成することができます。LTC1543およびLTC1544と組み合わせると、LTC1344Aは完全なソフトウェア選択可能なマルチプロトコル・シリアル・ポートを構成します。データ・バス・ラッチ機能によって、複数のインタフェース・ポート間でセレクト・ラインを共用できます。
LTC1344Aはモード選択表の違いを除いて、LTC1344と同様です。
LTC1344Aは24ピンSSOPで供給されます。
アプリケーション
- データ・ネットワーク
- CSUおよびDSU
- データ・ルータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1344ACG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC1344ACG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC1344AIG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC1344AIG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1344ACG#PBF | 製造中 | |
| LTC1344ACG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1344AIG#PBF | 製造中 | |
| LTC1344AIG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。