LTC1060
製造中汎用デュアル・フィルタ・ビルディング・ブロック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.26
製品情報
- ±2.37Vおよび±5V電源に対するフィルタ規定を保証
- 30kHzまで動作
- 低電力および±2.5Vで88dBダイナミックレンジ
- 1.6MHzまでの中心周波数・Q積
- オフセット電圧保証
- 全温度範囲でクロック対中心周波数精度保証
- 0.3%(LTC1060A)
- 0.8%(LTC1060)
- 全温度範囲でQ精度保証
- Qおよび中心周波数の低温度係数
- 70dBの低クロストーク
- クロック入力はTTLおよびCMOSとコンパチブル
LTC1060は2個の高性能、スイッチト・キャパシタ・フィルタから構成されます。各フィルタは2から5個の抵抗でローパス、バンドパス、ハイパスノッチ、およびオルパス・フィルタなど色々な2次フィルタが構成できます。これらの機能の中心周波数は外部クロックまたは外部クロックと抵抗の比によって調整できます。4次までのバイクワッドフィルタが2個のフィルタ・ブロックをカスケード接続して実現できます。どんな種類のフィルタ構成(バターワース、チェビシェフ、ベッセル、カウアなど)も構成できます。
LTC1060は±2.37Vから±8Vの単一またはデュアル電源で動作します。低電圧源(つまり、単一5V電源)で使用する場合、フィルタは標準で12mWの電力を消費し、10kHzまでの中心周波数で動作させることができます。±5V電源では周波数範囲が30kHzまで拡張され、非常に高いQも実現できます。
LTC1060はリニア・テクノロジーのLTCMOSシリコン・ゲートプロセスを使用して製造されます。このため、低オフセット、高ダイナミック範囲、高中心周波数Q積、および優れた温度安定度が得られます。
LTC1060のピン配置はMF10とコンパチブルです。
アプリケーション
- 単一5V電源の中域周波数のフィルタ
- 高いQ、およびダイナミック範囲のバンドパス、ノッチ・フィルタ
- トラッキング・フィルタ
- テレコム・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1060ACN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1060CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1060CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1060CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1060ACN#PBF | 製造中 | |
| LTC1060CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1060CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1060CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1060
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。