LT8580

新規設計に推奨

1A、65Vスイッチ、ソフトスタート、および同期を備えた昇圧/SEPIC/反転型DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 1A、65V電源スイッチ
  • 調整可能なスイッチング周波数
  • 1本の帰還抵抗でVOUTを設定
  • 外部クロックに同期可能
  • 高ゲインSHDNピンがゆっくりと変化する入力信号に対応
  • 広い入力電圧範囲:2.55V~40V
  • 低VCESATスイッチ:0.75Aで400mV(代表値)
  • ソフト・スタート機能内蔵
  • 昇圧、SEPIC、または反転型コンバータとして容易に設定可能
  • ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト(UVLO)
  • LT3580とピン互換
  • 小型の熱強化型8ピン3mm × 3 mm DFNおよび8ピンMSOPパッケージ
  • AEC-Q100品質評価進行中
LT8580
1A、65Vスイッチ、ソフトスタート、および同期を備えた昇圧/SEPIC/反転型DC/DCコンバータ
LT8580 Application Circuit LT8580 Pin Configuration LT8580 Pin Configuration LT8580 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
LT8330 新規設計に推奨 1A、60Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/反転コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8580

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8580
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2186A-A

LT8580デモ用ボード | 昇圧、3V ≤ VIN ≤10V、VOUT = 12V @ 120mA

製品詳細

デモ回路2186A-Aおよび2186A-Bは、昇圧/反転構成のLT8580EDDが特徴です。デモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。DC2186A-A昇圧デモ用ボードは、3V~10Vのソースを120mAで12Vに変換するように設計されています。DC2186A-B 2インダクタ反転(Cuk)デモ用ボードは、5V~12Vのソースを150mAで –12Vに変換します。様々な入力電圧レベルでの最大負荷電流については、マニュアルの図を参照してください。

eval board
DC2186A-B

LT8580デモ用ボード | 2インダクタ反転(Cuk)、5V ≤ VIN≤ 12V、VOUT = -12V @ 150mA

製品詳細

デモ回路2186A-Aおよび2186A-Bは、昇圧/反転構成のLT8580EDDが特徴です。デモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。DC2186A-B 2インダクタ反転(Cuk)デモ用ボードは、5V~12Vのソースを150mAで –12Vに変換します。様々な入力電圧レベルでの最大負荷電流については、マニュアルを参照してください。

DC2186A-A
LT8580デモ用ボード | 昇圧、3V ≤ VIN ≤10V、VOUT = 12V @ 120mA
DC2186A-B Evaluation Board DC2186A-B Evaluation Board - Top View DC2186A-B Evaluation Board - Bottom View DC2186A - Schematic
DC2186A-B
LT8580デモ用ボード | 2インダクタ反転(Cuk)、5V ≤ VIN≤ 12V、VOUT = -12V @ 150mA
DC2186A-B Evaluation Board DC2186A-B Evaluation Board - Top View DC2186A-B Evaluation Board - Bottom View DC2186A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品