製品概要
製品概要
デモ回路2186A-Aおよび2186A-Bは、昇圧/反転構成のLT8580EDDが特徴です。デモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。DC2186A-A昇圧デモ用ボードは、3V~10Vのソースを120mAで12Vに変換するように設計されています。DC2186A-B 2インダクタ反転(Cuk)デモ用ボードは、5V~12Vのソースを150mAで –12Vに変換します。様々な入力電圧レベルでの最大負荷電流については、マニュアルの図を参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2186A - Schematic2014/09/15PDF27K
-
DC2186A - Demo Manual2014/09/15PDF246K
-
DC2186A - Design Files2014/09/15ZIP2M