LT8471

新規設計に推奨

2Aスイッチと同期機能を備えたデュアル・マルチトポロジーDC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル2Aとシングル500mAの50V内部パワー・スイッチ・チャネル
  • 2A主要チャネルが構成可能なDC/DCコンバータの種類:降圧、昇圧、SEPIC、ZETA、フライバック、反転
  • 500mAスカイフック・チャネルにより、昇圧した入力電圧を効率的に生成
  • 広い入力電圧範囲:2.6V~50V
  • UVLOとOVLOをOV/UVピンでプログラム可能
  • ソフトスタートをチャネルごとにプログラム可能
  • 固定周波数のPWM(RTピンで設定するか外部クロックに同期)
  • 逆位相スイッチングにより入力リップルを低減
  • 20ピンTSSOPパッケージ
LT8471
2Aスイッチと同期機能を備えたデュアル・マルチトポロジーDC/DCコンバータ
6V to 32V to ±5V, Dual DC/DC Converter Efficiency and Power Loss Load from VOUT1 to VOUT2 Product Package 1 LT8471 Video Product Brief - Video Poster Image Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8471
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1854A

LT8471EFE Demo Board | Dual Buck/Inverting, 6V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT1 = 5V @ 1.4A, VOUT2 = -5V @ 0.8A

製品詳細

DC1854A is a dual output buck and inverting converter. It provides 5V and –5V power from 6V to 32V input. The 5V output can source up to 1.4A load current and the –5V output can source up to 800mA load current. See the load current versus input voltage figures inside this demo manual for more information. The internal skyhook supply is used to provide voltage to the internal npn switch and can be used for various topologies. Although they are assembled as a single inductor buck and a single inductor inverting converter on DC1854A, the two DC/DC converters can be altered for different topologies.



DC1854A
LT8471EFE Demo Board | Dual Buck/Inverting, 6V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT1 = 5V @ 1.4A, VOUT2 = -5V @ 0.8A
DC1854 Demo Board DC1854 Demo Board DC1854 Demo Board DC1854 Demo Board DC1854A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品