LT6375

新規設計に推奨

同相電圧範囲が±270Vの差電圧アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 同相電圧範囲:±270V
  • CMRR:最小90dB
  • 利得誤差:最大0.006%(60ppm)
  • 利得誤差ドリフト:最大1ppm/℃
  • 利得非直線性:最大2ppm
  • 広い電源電圧範囲:3.3V~50V
  • レール・トゥ・レール出力
  • 電源電流:350μA
  • 内部抵抗分割器の比を選択可能
  • オフセット電圧:最大450μV
  • –3dB帯域幅:575kHz(抵抗分割比 = 7)
  • –3dB帯域幅:375kHz(抵抗分割比 = 20)
  • 規定温度範囲:-40℃~125℃
  • 低消費電力のシャットダウン:20μA(DFNパッケージのみ)
  • 省スペースのMSOPおよびDFNパッケージ
LT6375
同相電圧範囲が±270Vの差電圧アンプ
Precision Wide Voltage Range, Bidirectional Current Monitor Typical Distribution of CMRR Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC1609 製造中 16 ビット、200ksps シリアル・サンプリングADC
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6375

LT6375オンライン設計ツール(ベータ)

オンライン設計ツール(ベータ)は、電源および出力コモンモードに関する制約を考慮しながら差動アンプのゲインおよびトポロジの設定を支援すること、ノイズと入力インピーダンスを分析することや、更に詳細なシミュレーションを行うためのダウンロード可能なLTspiceファイルを作成することなどが可能です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2443A

LT6375 High VCM Diff Amp Demo Board

製品詳細

Demonstration Circuit 2443 is a Configurable High Voltage Amplifier featuring the LT6375.


This demo board translates a high common mode signal to an output related to a low voltage reference level. The demo circuit is equipped with jumpers to facilitate setting the pin-strapped internal divider ratio configuration. The LT6375 is unique in that it may be powered from a low voltage (down to 3.3V) while it accepts signals well outside the supply range.


 


 


DC2443A
LT6375 High VCM Diff Amp Demo Board
DC2443A Demo Board DC2443A Demo Board DC2443A Demo Board DC2443A Demo Board DC2443A - demo board image DC2443A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品