LT5578
製造中0.4GHz~2.7GHz高直線性アップコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.51
製品情報
- 高い出力IP3:
- 0.9GHzで27dBm
- 1.95GHz で24.3dBm
- 低いノイズフロア: –158dBm/Hz (POUT = –5dBm)
- 高い変換利得: 0.9GHz で1.4dB
- ノイズ・フィギュア: 8.6dB
- 少ないLO-RF リーク:–43dBm
- シングルエンドのRF およびLO ポート
- 低いLO ドライブ・レベル:–1dBm
- 単一3.3V電源
- 5mm × 5mm QFN24 パッケージ(LT5579とピン互換)
LT5578は、 0.4GHz~2.7GHzの周波数に最適化された高性能アップコンバーティング・ミキサです。シングルエンドの LO 入力およびRF 出力ポートにより、ボードレイアウトを簡素化し、システム・コストを低減します。このミキサに必要なLO 電力はわずか–1dBm で、バランスの取れた設計によってRF出力へのLO信号のリークを低く抑えます。 1.95GHz 動作時、LT5578 は–0.7dBの変換利得と24.3dBmの高いOIP3を達成し、–5dBm のRF出力信号レベルでのノイズフロアを–158dBm/Hzと低く抑えます。
LT5578 はパッシブ・ミキサに代わる高性能デバイスです。変換損失を生じ、高いLOドライブ・レベルを必要とするパッシブ・ミキサと異なり、非常に低いLO入力レベルで変換利得を提供し、LO電力レベルの変動の影響をあまり受けません。また、必要なLO ドライブ・レベルが低く、優れたLO リーク性能を達成するので、出力信号に混じるLO 信号が少なくなります。
アプリケーション
- GSM 900PCS/1800PCS およびW-CDMA インフラストラクチャ
- LTE およびWiMAX 基地局
- ワイヤレス・リピータ
- 公共安全無線
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT5578IUH#PBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT5578IUH#TRPBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| LTC6948 | 最終販売 | VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ |
| ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1 | ||
| LTC6431-20 | 新規設計に推奨 | 利得ブロック20dBの50Ω IFアンプ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC5510 | 製造中 | 1MHz~6GHz広帯域高直線性アクティブ・ミキサ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く