LT4351

製造中

MOSFETダイオードORコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 多重化電源用OR結合ダイオードの低損失代替用途
  • 大電流容量向けの外付けNチャネルMOSFET
  • MOSFETのゲートドライブ用内蔵昇圧レギュレータ電源
  • 広い入力範囲:1.2V~18V
  • 高速スイッチングMOSFETのゲート・コントロール
  • 入力の低電圧と過電圧の検出
  • 監視用のSTATUS出力とFAULT出力
  • 内蔵MOSFETゲート・クランプ
  • 10 ピンMSOPで供給 

LT4351は外付けのシングルまたはバック・トゥ・バックのNチャネルMOSFETを使って理想に近いダイオードを実現します。この理想的ダイオード機能により、複数の電源を低損失でOR結合することができます。複数の電源を簡単にOR結合して、電源電圧や効率にほとんど影響を与えずにシステム全体の電力を増やし、信頼性を高めることができます。異種電源を効率的にOR結合することもできます。

このデバイスは負荷を基準にして入力電源を監視し、入力電源の方が高いとMOSFETをオンします。MOSFETのRDS(ON)が十分小さいと、LT4351はMOSFET両端の電圧を15mVに制御します。STATUSピンはMOSFETがオン状態であることを示します。

内蔵されている昇圧レギュレータはMOSFETのゲート・ドライブ電圧を発生します。動作電圧が低いので、わずか1.2Vの電源をOR結合することができます。

LT4351は低電圧状態または過電圧状態のあいだ電力経路をディスエーブルします。これらの電圧はUVピンとOVピンの抵抗分割器によって設定されます。低電圧スレッショルドはユーザがプログラム可能なヒステリシスをもちます。過電圧検出はフィルタ処理されて、トリガの誤動作を減らします。

LT4351は10ピンのMSOPパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 並列電源
  • 無停電電源装置
  • 高信頼性システム
  • N+1冗長電源

LT4351
MOSFETダイオードORコントローラ
Dual 5V Redundant Supply Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
LTC4352 新規設計に推奨 モニタ機能を備えた低電圧理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4351
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品