LT4220

新規設計に推奨

±電源ホットスワップ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 正電源および負電源用ホットスワップコントローラ
  • 電源トラッキング・モード
  • ±2.7V~±16.5V動作
  • フォールドバック付きアナログ電流制限
  • 電源の入ったバックプレーンにボードを安全に挿入・引抜き可能
  • オープンコレクタ・パワーグッド・コンパレータ
  • 電流フォールト後の自動リトライまたはラッチオフ
  • デュアル低電圧ロックアウト・コンパレータ入力
  • 電流フォールト表示
LT4220
±電源ホットスワップ・コントローラ
±12V 10A Hot Swap Controller Product Package 1
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
LTC4214 新規設計に推奨 負の低電圧ホットスワップ・コントローラ
LTC4218 新規設計に推奨 Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4220
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC665A

LT4220EGN | + / - 12V, 2A Hot Swap Controller with External FETs, VIN = + / - 12V, VOUT = +12V/2a, -12V/2a

製品詳細

DC665A: Demo Board for the LT4220 Dual Supply Hot Swap Controller.


 


DC665A
LT4220EGN | + / - 12V, 2A Hot Swap Controller with External FETs, VIN = + / - 12V, VOUT = +12V/2a, -12V/2a
DC665A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品