LTC4214
新規設計に推奨負の低電圧ホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
製品情報
- 電源の入ったバックプレーンにボードを安全に挿入/引抜き可能
- 0V~-16Vの電源を制御
- 回路ブレーカ・タイマ付、プログラム可能なアナログ電流制限
- 高速応答によってピーク・フォールト電流を制限
- プログラム可能なソフトスタート電流制限
- ドレイン電圧によって応答を加速するプログラム可能タイマ
- プログラム可能な低電圧/過電圧保護
- LTC4214-1:フォールト後にラッチオフ
- LTC4214-2:フォールト後に自動リトライ
- 10ピンMSOPパッケージ
LTC4214は、電源の入ったバックプレーンに対し、ボードを安全に挿入および引抜き可能にする負電圧ホットスワップ・コントローラです。出力電流は3段階の電流制限(時限式の回路ブレーカ、アクティブ電流制限、最悪の破滅的なフォールト条件においてピーク電流を制限する高速正帰還パス)によって制御されます。
プログラム可能な低電圧および過電圧検知器により、入力電源が所要の動作範囲を超えると負荷が切り離されます。LTC4214は、ほぼ0Vから-16Vまでの負電源を制御します。マルチ機能タイマは初期起動に遅延を加え、回路ブレーカの応答時間を制御します。過剰なMOSFETドレイン電圧を検知することによって回路ブレーカの応答時間を短縮し、MOSFETを安全動作領域(SOA)内に維持することができます。プログラム可能なソフトスタート回路が、起動時のMOSFET突入電流を制御します。パワーグッド・ステータス出力により、電源モジュールを起動時にイネーブルし、回路ブレーカのトリップ時にディスエーブルすることができます。
LTC4214-1は回路ブレーカ・フォールトのタイムアウト後に、ラッチオフします。LTC4214-2はフォールト後に自動リトライを行います。LTC4214は10ピンMSOPで供給されます。
アプリケーション
- 活線挿入
- 電子回路ブレーカ
- 負電源制御
- 電話局交換
- 高可用性サーバ
- ディスク・アレイ
- 光ネットワーキング/スイッチング
- ECL
ドキュメント
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4214-1CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4214-1CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4214-1IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4214-1IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4214-2CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4214-2CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4214-2IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4214-2IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4214-1CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-1CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4214-1IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-1IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4214-2CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-2CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4214-2IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-2IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4214-1CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-1CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4214-1IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-1IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4214-2CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-2CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4214-2IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4214-2IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4214-1
- LTC4214-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC4214に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める