LT3999
製造中デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.81
Viewing:
製品情報
- 広い入力動作範囲:2.7V~36V
- プログラム可能な電流制限機能を備えたデュアル1Aスイッチ
- プログラム可能なスイッチング周波数:50kHz~1MHz
- 周波数同期:最大1MHz
- デューティ・サイクル制御を使用したΔVIN補償
- 低ノイズの回路構成
- プログラム可能な入力過電圧および低電圧ロックアウト
- 相互導通防止回路
- プログラム可能なソフトスタート
- 低シャットダウン電流:<1μA
- 10ピンMSOPおよびDFNパッケージ
LT®3999は、ソリューション実装面積の小さい、絶縁された電力を供給するモノリシック、高電圧、高周波数のDC/DCトランス・ドライバです。
LT3999には、位相のずれを切り替える1A電流制限パワー・スイッチが2つあります。デューティ・サイクルをプログラムして出力電圧を調整できます。スイッチング周波数のプログラム範囲は最大1MHzであり、外部クロックに同期させてスイッチャの高調波をより高精度に配置できます。入力動作範囲は、高精度の低電圧および過電圧ロックアウトを使用して設定します。シャットダウン時には電源電流が1μA未満に減少します。RC時定数がユーザ定義なので、起動時の突入電流を制限することにより、調整可能なソフトスタート機能が得られます。
LT3999は、露出パッドを備えた10ピンMSOPパッケージおよび3mm × 3mm DFNパッケージで供給されます。
Applications
- 低ノイズの絶縁型電源
- 医療機器および安全装置
- 分散型電源
- 複数出力電源
- 正負反転電源
- データ収集時の耐ノイズ性確保、RS232およびRS485
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 4
プレス・リリース 1
ソート・リーダーシップ 1
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3999EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3999IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3999MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3999EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3999EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3999HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3999HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3999IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3999IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3999MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3999MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3999
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。