LT3991

製造中

消費電流2.8µA の55V、1.2A 降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 超低消費電流:12V入力から3.3V出力へレギュレーション時の消費電流:IQ=2.8μA
  • 固定出力電圧: 3.3V、5V 12V入力のレギュレーション時の消費電流:IQ=2.1µA
  • 低リップルBurst Mode ®動作:出力リップル< 15mVP-P
  • 広い入力電圧範囲: 4.3V~55V
  • 出力電流:最大1.2A
  • 調整可能なスイッチング周波数: 200kHz~2MHz
  • 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
  • 高速過渡応答
  • 高精度のイネーブル・ピン・スレッショルド: 1V
  • 低シャットダウン電流: IQ = 700nA
  • パワーグッド・フラグ
  • ソフトスタート機能
  • 内部補償
  • 飽和スイッチ設計: 0.44Ωのオン抵抗
  • 出力電圧: 1.19V~30V
  • 熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージと(3mm × 3mm) DFN パッケージ

LT3991 は、最大55Vまでの広い入力電圧範囲が可能な可変周波数モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。低消費電流設計により、無負荷でのレギュレーション時の消費電流はわずか2.8μA です。低リップルのBurst Mode動作により、標準的なアプリケーションでは出力リップルを 15mV未満に抑えながら低出力電流で高効率を維持します。内部補償付きの電流モード方式を採用することにより、高速過渡応答を実現し、優れたループ安定性が得られます。高効率の0.44Ω スイッチに加え、昇圧ショットキー・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。高精度スレッショルド1Vのイネーブル・ピンを使用してデバイスをシャットダウン可能で、入力の消費電流は 700nAまで減少します。SSピンのコンデンサによって突入電流を制御します(ソフトスタート)。パワーグッド・フラグは、VOUT が設定された出力電圧の91% に達していることを知らせます。LT3991は露出パッド付きの 小型10ピンMSOP および 3mm × 3mm DFN パッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。


アプリケーション

  • 車載バッテリの安定化
  • 携帯機器の電源
  • 産業用電源

LT3991
消費電流2.8µA の55V、1.2A 降圧レギュレータ
3.3V Step Down Converter No Load Supply Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
温度センサー 1
LTC2995 製造中 アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3991
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1526A

LT3991EMSE Demo Board | 55V, 1.2A, Step-Down Regulator with 2.8µA Quiescent Current

製品詳細

Demonstration circuit 1526 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3991. The switching frequency is adjustable up to 2MHz. The demo circuit is designed for 3.3V, 1.2A output from a 4.5V to 55V input. The wide input range of the LT3991 allows a variety of input sources including automotive batteries and 24V industrial supplies. Low ripple Burst Mode increases the efficiency at the light load while keeping the output ripple below 15mV. The part is in shutdown when the EN pin is low and active when the pin is high. The threshold of the EN pin is accurate at 1.01V with 30mV of hysteresis. When VIN is above 6V, adding a resistor divider from VIN to EN can program the LT3991 to regulate the output only when VIN is above a desired voltage. The circuit consumes only 2.8μA of quiescent current. The boost diode, control and logic circuit are integrated to reduce the components count and solution size. The current mode control scheme creates fast transient response and good loop stability.

DC1526A
LT3991EMSE Demo Board | 55V, 1.2A, Step-Down Regulator with 2.8µA Quiescent Current
DC1526A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品