利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • LED電流レギュレーション:±1.5%
  • 出力電圧レギュレーション:±1.2%
  • 5000:1のPWM調光(100Hz時)
  • 128:1の内部PWM調光
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • Silent Switcher®アーキテクチャにより低EMIに対応
  • 入力電圧範囲:3.6V~36V
  • LED列の電圧:0V~36V
  • 2A、36Vの内部スイッチ
  • 周波数範囲:200kHz~2MHz(同期機能あり)
  • 最大99.9%のデューティ・サイクル
  • アナログ電圧またはデューティ・サイクルによるLED電流制御
  • 開放/短絡LEDの保護およびフォルト表示
  • モニタ出力を備えた高精度のLED電流検出
  • プログラム可能なUVLO
  • 熱特性が改善された28ピン(4mm×5mm)QFN
LT3932
36V、2A同期整流式降圧LEDドライバ
LT3932-3932-1 Application Circuit LT3932-3932-1 Performance Graph LT3932-3932-1 Pin Configuration
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ホット・スワップ・コントローラ 2
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3932
  • LT3932-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2286A

LT3932 Demo Board | VIN = 8V to 36V driving two series LEDs (1ALED/6.6VLED) at 2MHz

製品詳細

Demonstration circuit DC2286A is a 36V, 2A synchronous 2MHz buck LED driver featuring the LT3932. It drives one or two series LEDs at 1A when VIN is between 8V and 36V. It can run down to 4VIN with a single LED (if UVLO is adjusted). DC2286A runs at 2MHz switching frequency. Spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be turned on with a simple jumper, reducing EMI. DC2286A comes with low EMI features including optimized layout, SSFM, and input and output filters. It passes CISPR 25 class 5 conducted and radiated EMI. It is protected against both open and short LED conditions and reports the faults.

DC2286A
LT3932 Demo Board | VIN = 8V to 36V driving two series LEDs (1ALED/6.6VLED) at 2MHz
DC2286A Evaluation Board DC2286A Evaluation Board - Top View DC2286A Evaluation Board - Bottom View DC2286A

最新のディスカッション

最近表示した製品