利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 独立した3つのLEDドライバ・チャネル
  • 広い入力電圧範囲:2.5V~40V
  • VINトランジェントのライドスルー:最大60V
  • レール・トゥ・レールのLED電流検出:0V~100V
  • 3000:1のPWM調光
  • PMOS LED切断用のTGドライバ
  • 昇圧、降圧、昇降圧の各モード、SEPIC、またはフライバック構成で動作
  • 開放LED保護
  • 短絡が保護された昇圧が可能
  • 独立したチャネル用のフォルト・フラグ
  • プログラム可能なVIN低電圧ロックアウトおよび過電圧ロックアウト
  • 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~1MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • CTRLピンによるアナログ調光を実現
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 52ピン薄型7mm x 8mm QFNと48ピン露出パッドLQFPパッケージ
LT3797
トリプル出力LEDドライバ・コントローラ
LT3797 Application Circuit LT3797 Pin Configuration LT3797 Pin Configuration
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
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3797
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1784A

LT3797EUKG Demo Board | Triple Boost LED Driver, 2.5V ≤ VIN ≤ 40VIN, 50VLED @ 1A (x3)

製品詳細

DC1784A is a triple boost LED driver featuring the LT3797 triple boost LED controller. It accepts an input voltage from 2.5V to 40V (with higher transient) and drives three independent strings of up to 50V LEDs at 1A. DC1784A features independent PWM and analog dimming of each of the three LED strings. Each of the three channels has its own short-circuit protection, open LED protection, and FAULT flag output.



eval board
DC2218A

LT3965EFE/LT3797デモ用ボード | マトリクスLED調光装置付き2ストリング降圧LEDドライバ、9V ≤ VIN ≤ 30V、最大30VLED @ 500mA(ストリングごとに8個のLED)

製品詳細

デモ回路DC2218Aは、LT3965 8スイッチ・マトリクスLED調光ICを搭載した、マトリクスLED調光システムです。500mA LEDが16個あり、2つの8スイッチLED調光LT3965 ICで個別にオン、オフ、またはPWM調光が可能です。2つのLEDストリングは、LT3797トリプルLEDコントローラICの2つの降圧LEDドライバで駆動されます。LT3797の3番目のチャンネルは30Vプリブースト・レギュレータとして機能し、正しい入力電圧を2つの降圧LEDドライバチャンネルに供給します。DC2218Aは、9V~30Vの入力で駆動でき、最大36Vのトランジェントに耐えられます。

eval board
DC1784B

LT3797EUKG Demo Board: 2.5V to 40V input to 1A output at up to 50V

製品詳細

DC1784B is a triple boost LED driver featuring the LT3797 triple boost LED controller. It accepts an input voltage from 2.5V to 40V (with higher transient) and drives three independent strings of up to 50V LEDs at 1A. DC1784B features independent PWM and analog dimming of each of the three LED strings. Each of the three channels has its own short-circuit protection, open LED protection, and FAULT flag output.


 



DC1784A
LT3797EUKG Demo Board | Triple Boost LED Driver, 2.5V ≤ VIN ≤ 40VIN, 50VLED @ 1A (x3)
DC1784A - Schematic
DC2218A
LT3965EFE/LT3797デモ用ボード | マトリクスLED調光装置付き2ストリング降圧LEDドライバ、9V ≤ VIN ≤ 30V、最大30VLED @ 500mA(ストリングごとに8個のLED)
DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A Demo Board DC2218A - Schematic
DC1784B
LT3797EUKG Demo Board: 2.5V to 40V input to 1A output at up to 50V
Figure 1. Test Procedure Setup Drawing for DC1784B

最新のディスカッション

最近表示した製品