LT3761

製造中

PWM信号発生器内蔵の60V入力LEDコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • LED向けの3000:1 True Color PWM™調光
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • レール・トゥ・レールの電流検出範囲:0V~80V
  • プログラム可能なPWM調光信号発生器
  • 定電流(±3%)および定電圧(±2%)レギュレーション
  • アナログ調光
  • 昇圧、SEPIC、反転、降圧、昇降圧の各モード、またはフライバック構成でLEDを駆動
  • 出力短絡が保護された昇圧モード
  • 開放LED保護および通知機能
  • 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~1MHz
  • ヒステリシスを備えたプログラム可能な入力低電圧ロックアウト
  • バッテリ・チャージャ向けのC/10表示機能
  • 低いシャットダウン時電流:<1μA
  • 熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージ
LT3761
PWM信号発生器内蔵の60V入力LEDコントローラ
94% Efficient Boost LED Driver for Automotive  Headlamp with 25:1 Internal PWM Dimming PWM Dimming Waveforms at  Various DIM Voltage Settings Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2645 製造中 10ppm/リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のクワッド12/10/8ビットD/Aコンバータ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3761
  • LT3761A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1772A

LT3761EMSE Demo Board I Boost LED Controller, Internal PWM Dimming, 8V to 60VIN, VOUT up to 60V

製品詳細

DC1772A is a high voltage LED controller with internal PWM dimming. It generates its own PWMOUT waveform for accurate PWM dimming with up to 25:1 brightness ratio. It accepts an input voltage from 8V to 60V (8V UVLO and 9.1V rising turn-on), and drives up to 60V of LEDs at 1A (when PVIN is less than VLED).


DC1772A features both PWM and analog dimming of the LED string. It has an OPENLED flag that indicates when the LED string has been removed. DC1772A features high efficiency at 350kHz switching frequency. At high LED string voltages up to 60V and 1A of LED current, the single switch controller has 94% efficiency. The open LED overvoltage protection uses the IC’s constant voltage regulation loop to regulate the output to approximately 69.8V if the LED string is opened although it may reach 74V peak during transient from running LEDs to open. The maximum LED string voltage can be raised from 60V to 65V (or higher) with a simple charge of feedback resistors.


 


DC1772A
LT3761EMSE Demo Board I Boost LED Controller, Internal PWM Dimming, 8V to 60VIN, VOUT up to 60V
DC1772A Demo Board DC1772A Demo Board DC1772A Demo Board DC1772A Demo Board DC1772A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品