LT3694
LT3694
製造中デュアルLDO付き、36V、2.6Aモノリシック降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.60
Viewing:
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4V~36V
- 過電圧シャットダウンにより、70Vまでの過渡電圧に対して回路を保護
- パワー・スイッチを内蔵する2.6A出力のスイッチング・レギュレータ
- 電流制限をプログラム可能な、デュアル低損失リニア・レギュレータ・コントローラ
- トラッキング/ソフトスタート入力とパワーグッド出力により、ソフトスタートと電源シーケンス制御を簡素化
- 小型インダクタとセラミック・コンデンサを使用
- VOUT(MIN) = 0.75V (降圧コンバータとLDO)
- 調整可能なスイッチング周波数: 250kHz~2.5MHz
- 高精度なイネーブル・スレッショルドにより、低電圧ロックアウトをユーザーがプログラム可能
- クロック同期入力付きオプション(LT3694)または他のスイッチング・レギュレータへの同期を可能にするクロック出力付きオプション(LT3694-1)
- 熱特性が改善された28ピン4mm × 5mm QFNおよび20ピンTSSOP パッケージ
LT3694/LT3694-1は、デュアル低損失レギュレータ・コントローラを内蔵するモノリシック電流モードDC/DCコンバータです。このスイッチング・コンバータは、最大2.6Aの出力電流を生成できる降圧コンバータです。各レギュレータはトラッキング/ソフトスタート回路を個別に備えているので、電源シーケンス制御およびマイクロコントローラやDSPとのインタフェースを簡素化します。
スイッチング周波数は1本の抵抗を使って250kHz~2.5MHzの範囲で設定されます。高いスイッチング周波数により、小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用可能なので、非常に小型のトリプル出力ソリューションになります。固定スイッチング周波数と低インピーダンスのセラミック・コンデンサを組み合わせることにより、出力リップルが小さく、予測可能です。保護回路はパワー・スイッチと外付けショットキー・キャッチ・ダイオードを流れる電流を検出して、LT3694を短絡状態に対して保護します。また、周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、さらにデバイスを保護します。
LT3694は入力電圧範囲が4V~36Vと広いので、4セル・バッテリや5Vロジック電源から安定化されていないACアダプタ・トランス、鉛蓄電池、分配型電源までの多様な電源を安定化します。LT3694はSYNCピンを使って外部クロックに同期可能です。他方、LT3694-1はCLKOUTピンを備えており、他のDC/DCコンバータをLT3694-1のクロックに同期させることができます。
アプリケーション
- 車載機器
- 産業用機器
- DSLモデムとケーブル・モデム
- 分配型電源の安定化
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3694EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3694EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3694EUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3694EUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3694IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3694IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3694IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3694IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3694IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3694EFE#PBF | 製造中 | |
LT3694EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3694EFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3694EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3694IFE#PBF | 製造中 | |
LT3694IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3694IFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3694IFE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3694-1 Demo Circuit - 36V Buck Regulator w/ Dual LDO and Clock Out (12V to 3.3V@1.7A, 2.5V@450mA & 1.8V@450mA)
- LT3694 Demo Circuit - 36V Buck Regulator w/ Dual LDO and Sync In (12V to 3.3V@1.7A, 2.5V@450mA & 1.8V@450mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3694
- LT3694-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT3694に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める