LT3689

製造中

パワーオン・リセットとウォッチドッグ・タイマを備えた700mA 降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:
    • 3.6V~36V動作過電圧ロックアウトにより、60Vまでの過渡電圧に対してデバイスを保護
  • 12VINから3.3VOUTへ変換時の消費電流:85μA
  • 低リップルBurst Mode® 動作により、15mVP-Pを下回る出力リップルが可能
  • プログラム可能、無効化可能なウィンドウまたはタイムアウト制御付きウォッチドッグ・タイマ
  • プログラム可能なパワーオン・リセット・タイマ (POR)
  • 同期可能で、調整可能なスイッチング周波数: 350kHz~2.2MHz
  • パワースイッチ内蔵の700mA 出力のスイッチング・レギュレータ
  • 5V固定、または調整可能な出力電圧
  • 800mVの帰還電圧
  • ヒステリシスを備えた入力低電圧ロックアウトをプログラム可能
  • 16ピン3mm × 3mm QFN パッケージと16ピンMSOP パッケージ
LT3689
パワーオン・リセットとウォッチドッグ・タイマを備えた700mA 降圧レギュレータ
3.3V Regulator with Power-On Reset Timer and Watchdog Timer Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
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
eval board
DC1312A

LT3689EUD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V (60V Transients), VOUT = 3.3V @ 700mA

製品詳細

Demonstration circuit 1312 is a monolithic 700mA step-down regulator withpower-on reset and watchdog timer featuring the LT3689. The board operates with inputs from 4.5V up to 36V and withstands transients up to 60V. The output is 3.3V, 700mA. The power-on reset and watchdog timer periods are independently adjustable using external capacitors.



DC1312A
LT3689EUD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V (60V Transients), VOUT = 3.3V @ 700mA
DC1312A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品