LT3519
製造中ショットキー・ダイオード搭載のLED ドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.02
製品の詳細
- 最大3000:1 のTrue Color PWM™ 調光
- 広い入力電圧範囲
- 3V~30V動作
- 40Vまでの過渡電圧保護
- レール・トゥ・レールLED 電流検出: 0V~45V
- 45V、750mA スイッチ内蔵
- ショットキー・ダイオード内蔵
- 定電流および定電圧レギュレーション
- トポロジー:昇圧、SEPIC、昇降圧モード、降圧モード
- オープンLED保護とオープンLED状態ピン
- ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウトをプログラム可能
- 固定周波数: 400kHz (LT3519)、1MHz (LT3519-1)、2.2MHz (LT3519-2)
- 内部補償
- CTRL ピンによりアナログ調光を実現
- 低シャットダウン電流: <1μA
- 16ピンMSOPパッケージ
LT3519/LT3519-1/LT3519-2は、LEDをドライブする固定周波数昇圧DC/DC コンバータです。45V、750mA ローサイド・スイッチとショットキー・ダイオードを内蔵し、従来の電圧帰還と独自のレール・トゥ・レール電流検出帰還を組み合わせることにより、定電圧源または定電流源として動作可能です。また、内部補償により、アプリケーションを簡素化します。これらのデバイスはレール・トゥ・レールLED 電流検出ピンを備えているので、LEDをドライブするためのコンバータの構成を選択する際に最大限の柔軟性を提供します。LED電流は検出抵抗を使用して外部設定可能です。外部PWMにより最大3000:1 のPWM 調光を行い、CTRL 入力によりアナログ調光を行います。
アプリケーション
- 車載機器
- 産業用機器
- 定電流源
- 電流制限付き定電圧源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3519EMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519EMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519EMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519EMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519EMS-2#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519EMS-2#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519IMS-1#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519IMS-1#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519IMS-2#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT3519IMS-2#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3519EMS#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3519EMS-1#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3519EMS-2#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS-1#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS-2#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3519EMS#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3519EMS-1#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3519EMS-2#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS-1#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS-2#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3519EMS#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3519EMS-1#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3519EMS-2#PBF | 製造中 | |
LT3519EMS-2#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS-1#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3519IMS-2#PBF | 製造中 | |
LT3519IMS-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT3519 Demo Circuit - 400KHz SEPIC LED Driver (12V to 10x 3.4V LEDs @ 100mA)
- LT3519-1 Demo Circuit - 1MHz SEPIC LED Driver (12V to 4x 3.4V LEDs @ 150mA)
- LT3519-2 Demo Circuit - 2.2MHz SEPIC LED Driver (12V to 4x 3.4V LEDs @ 150mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3519
- LT3519-1
- LT3519-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3519に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める