LT3508
製造中デュアル・モノリシック1.4A降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.7V~36V
- パワースイッチを搭載した2個の1.4A出力スイッチング・レギュレータ
- 250kHz~2.5MHzの調整可能なスイッチング周波数
- 全周波数範囲で同期可能
- 位相をずらしたスイッチングにより、リップルを低減
- 小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用
- 高精度でプログラム可能な低電圧ロックアウト
- 個別のトラッキング、ソフトスタート、パワーグッド回路により、電源シーケンスを簡素化
- 最小800mVまで調整可能な出力
- 4mm×4mm小型24ピンQFNパッケージまたは熱特性が改善された16ピンTSSOP表面実装パッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT3508は2つの1.4Aの出力を生成可能なパワースイッチ内蔵のデュアル電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。3.7V~36Vという広範囲の入力電圧で動作するので、車載バッテリ、24V産業用電源、非安定化ACアダプタなどの様々な電源を安定化するのに最適です。どちらのコンバータも最大2.5MHzまでプログラム可能な1つの発振器に同期し、逆位相で動作するので、入力リップル電流を低減します。動作周波数が高いので、小型で低コストのインダクタやセラミック・コンデンサを使用可能で、出力リップルが低く予測可能です。各レギュレータはトラッキング回路とソフトスタート回路を個別に搭載し、出力が安定化したときにパワーグッド信号を生成するので、電源シーケンスを簡素化し、マイクロコントローラやDSPとインターフェイスを行います。
サイクルごとの電流制限、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウンによって短絡出力からデバイスを保護し、ソフトスタートによって起動時の入力電流サージをなくします。低電流(<2μA)のシャットダウン・モードにより、バッテリ駆動システムの容易なパワーマネージメントが可能です。
アプリケーション
- 車載
- DSP電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
- DSLおよびケーブル・モデム
- PCIエクスプレス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3508EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3508EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3508HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508HFE#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508HFE#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3508HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3508IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508IFE#WPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508IFE#WTRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3508IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3508IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LT3508EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3508EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3508EUF#PBF | 製造中 | |
| LT3508EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LT3508HUF#PBF | 製造中 | |
| LT3508HUF#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3508EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3508EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3508HFE#PBF | 製造中 | |
| LT3508HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3508HFE#WPBF | 製造中 | |
| LT3508HFE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT3508IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3508IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3508IFE#WPBF | 製造中 | |
| LT3508IFE#WTRPBF | 製造中 | |
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT3508EUF#PBF | 製造中 | |
| LT3508EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LT3508HUF#PBF | 製造中 | |
| LT3508HUF#TRPBF | 製造中 | |
| LT3508IUF#PBF | 製造中 | |
| LT3508IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3508
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。