LT3504
製造中デューティ・サイクル100%で動作する40V/1Aクワッド降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.2V~40V
- 4つの1A出力
- デューティ・サイクル100%で動作
- 抵抗で設定する固定周波数
- 短絡に対する耐性が高い
- 広い同期範囲:350kHz~2.2MHz
- 逆位相スイッチングによりリップルを低減
- FB(帰還)ピンの電圧:800mV
- RUN/SS(ソフトスタート)ピンがチャネルごとに独立
- UVLOによるシャットダウン
- 内部補償
- サーマル・シャットダウン
- 熱特性が改善された小型28ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
LT3504は、出力電流が1Aの4つの降圧レギュレータで構成されています。LT3504は動作入力電圧範囲が広く、3.2V~40Vです。内蔵の昇圧レギュレータにより、各チャネルは最大100%のデューティ・サイクルで動作できるので、4つのチャージポンプ回路を外付けする必要がありません。LT3504は外付け部品点数を最小限に抑えるよう設計されているので、アプリケーション回路が簡単で小型になります。
LT3504はフォルト状態での動作が堅牢です。サイクルごとのピーク電流制限およびキャッチ・ダイオードによる電流制限検出により、デバイスは過負荷状態時に保護されます。サーマル・シャットダウンにより、高温でパワー・スイッチが保護されます。ソフトスタートは、起動時のピーク・インダクタ電流を制御状態に保つのに役立ちます。
LT3504は、そのほかに出力電圧のトラッキングおよびシーケンシング、設定可能な周波数、設定可能な低電圧ロックアウトを備えています。また、すべての出力がレギュレーション状態のときにそれを通知するためのパワーグッド・ピンもあります。
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 産業用制御電源
- ACアダプタ・トランスのレギュレーション
- 分散型電源のレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3504EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3504EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3504IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3504IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT3504EUFD#PBF | 製造中 | |
| LT3504EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LT3504IUFD#PBF | 製造中 | |
| LT3504IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3504
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。