LT3479

製造中

ソフトスタートと突入電流保護を備えた、3A、多機能DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:2.5V~24V
  • 3A、42Vスイッチを内蔵
  • 高効率の電力変換:最大89%
  • ソフトスタート機能を搭載
  • 外付け抵抗で設定される周波数:200kHz~3.5MHz
  • 入力短絡やホットプラグに対する保護機能を搭載
  • 低VCESATスイッチ:0.3V/2.5A(標準)
  • 正電圧出力と負電圧出力が可能
  • 熱特性が改善された14ピン(4mm×3mm)DFNパッケージと16ピンTSSOPパッケージ
LT3479
ソフトスタートと突入電流保護を備えた、3A、多機能DC/DCコンバータ
5V to 12V Boost Converter 5V to 12V Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3479
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC765B

LT3479EDEデモボード | 正/負コンバータ (LT3479 ×2)、ブースト:2.5V ≤ V入力 ≤ 4.2V、V出力 = 7V @ 600mA、インバータ:2.5V ≤ V入力 ≤ 12V、V出力 = –5V @ 600mA

製品詳細

デモンストレーション回路765Bは、LT3479EDEを搭載した汎用1MHz、正負コンバータです。デモ回路は、昇圧回路と反転回路で小型で部品点数が少ないことを実証します。昇圧コンバータは、2.5V〜4.2Vの入力を600mAで7Vの出力に変換するように設定されています。反転回路は、2.5V〜12Vの入力から600mAで–5Vの出力を生成します。

eval board
DC765B

LT3479EDEデモボード | 正/負コンバータ (LT3479 ×2)、ブースト:2.5V ≤ V入力 ≤ 4.2V、V出力 = 7V @ 600mA、インバータ:2.5V ≤ V入力 ≤ 12V、V出力 = –5V @ 600mA

製品詳細

デモンストレーション回路765Bは、LT3479EDEを搭載した汎用1MHz、正負コンバータです。デモ回路は、昇圧回路と反転回路で小型で部品点数が少ないことを実証します。昇圧コンバータは、2.5V〜4.2Vの入力を600mAで7Vの出力に変換するように設定されています。反転回路は、2.5V〜12Vの入力から600mAで–5Vの出力を生成します。

eval board
DC843A

LT3479EDE | High Current Boost LED Driver, VIN = 2.7V to 4.5V

製品詳細

DC843A: Demo Board for the LT3479 3A, Full Featured DC/DC Converter with Soft-Start and Inrush Current Protection.

DC765B
LT3479EDEデモボード | 正/負コンバータ (LT3479 ×2)、ブースト:2.5V ≤ V入力 ≤ 4.2V、V出力 = 7V @ 600mA、インバータ:2.5V ≤ V入力 ≤ 12V、V出力 = –5V @ 600mA
DC765B-2 DC765B-4 DC765B-1 DC765B-3 DC765B-5 DC765B - Schematic
DC765B
LT3479EDEデモボード | 正/負コンバータ (LT3479 ×2)、ブースト:2.5V ≤ V入力 ≤ 4.2V、V出力 = 7V @ 600mA、インバータ:2.5V ≤ V入力 ≤ 12V、V出力 = –5V @ 600mA
DC765B-2 DC765B-4 DC765B-1 DC765B-3 DC765B-5 DC765B - Schematic
DC843A
LT3479EDE | High Current Boost LED Driver, VIN = 2.7V to 4.5V
DC843A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品