LT3476

製造中

高電流クワッド出力LEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大5000:1の調光比を実現するTrue Color PWM™調光(昇圧構成時)
  • ハイサイド・センスによるLED電流の安定化
  • VADJピンにより、LED電流センス・スレッショルドを10mV ~120mVの範囲で高精度設定
  • 1.5A、36V NPNスイッチを内蔵した4つの独立したドライバ・チャネル
  • 周波数調整ピン:200kHz ~2MHz
  • 高効率の変換=最大96%
  • オープンLED保護
  • 低シャットダウン電流:10μA未満
  • 広い入力電圧範囲:2.8V ~16V
  • 熱特性が改善された38ピン5mm×7mm QFNパッケージ
LT3476
高電流クワッド出力LEDドライバ
100W Quad 1A × 8 LED Driver 1000:1 PWM Dimming at 100Hz Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
回路モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3476
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC976A

LT3476EUHF Demo Board | Quad Buck Mode LED Driver, PVIN ≤ 33V, Up to 27VLED @ 350mA or 1.05A

製品詳細

Demonstration circuit 976 is a Quadruple High Power LED Driver in Buck Mode featuring the LT3476EUHF. The LT3476 is a quad output, multitopology DC/DC converter designed to operate as a current source for driving high current LEDs. Each of the four regulators on the demo circuit is independently operated. The VIN power supply for the IC ranges from 2.8V to 16V. The PVIN power supply for the buck regulators ranges up to 33V.


On the demo circuit, the default current for each output channel is 350mA but it can be adjusted up to 1.05A via resistor dividers at the VADJ pins. The output current should not exceed the rated current of the LEDs used. If 1W LEDs, such as the Lumileds Luxeon LEDs, are used, 350mA current is the maximum. 1A output current is reserved for 3W LEDs, such as Luxeon III.


The input voltage is limited by the CAP pin overvoltage protection threshold. As a result, each channel of the demo circuit can drive up to 27V total LED voltage.

DC976A
LT3476EUHF Demo Board | Quad Buck Mode LED Driver, PVIN ≤ 33V, Up to 27VLED @ 350mA or 1.05A
DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A Demo Board DC976A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品