LT3091
新規設計に推奨電流制限をプログラム可能な-36V、1.5A負電圧リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 28
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
製品情報
- 出力電流:1.5A
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- 50μAのSETピン電流:初期精度±1%
- プログラム可能な電流制限
- 正または負の出力電流モニタ
- 並列接続可能なので電流値が増加し放熱特性が向上
- 低ドロップアウト電圧:300mV
- 低出力ノイズ:18μVRMS(10Hz~100kHz)
- 3端子のフロート・レギュレータとして構成可能
- 広い入力電圧範囲:-1.5V~-36V
- レール・トゥ・レールの出力電圧範囲:0V~-32V
- 正/負のシャットダウン・ロジックまたはUVLO
- プログラム可能なケーブル電圧降下補償
- 負荷レギュレーション:1.2mV(1mA~1.5A)
- 最小10μFの出力コンデンサで安定
- セラミック・コンデンサまたはタンタル・コンデンサで安定
- 熱特性が改善された14ピン(4mm × 3mm)DFNパッケージ、16ピンTSSOPパッケージ、7ピンTO-220パッケージ、およびDDパッケージ
LT3091は低ドロップアウトの1.5A負電圧リニア・レギュレータで、並列接続が容易なので、出力電流の増加や表面実装基板での熱放散向上を図ることができます。このレギュレータは、高精度の電流リファレンスとその後段に高性能レール・トゥ・レール電圧バッファを採用して設計されているので、高精度の出力電圧、ヒートシンクなしでの大電流、出力電圧を0Vに調整できる機能、および低ドロップアウト電圧を必要とするアプリケーションに適しています。このデバイスは3端子のフロート・レギュレータとして構成することもできます。
LT3091の特長は、高速トランジェント応答、高いPSRR、わずか18μVRMSの低出力ノイズです。LT3091は、単位利得動作を維持しながら広い出力電圧範囲(0V~-32V)を作りだします。これにより、設定出力電圧に関係なく、実質的に一定の帯域幅、負荷レギュレーション、PSRR、およびノイズ特性が得られます。
LT3091は300mVの標準的ドロップアウト電圧で1.5Aを供給します。動作中の静止電流は公称1.2mAで、シャットダウン時は1μAよりはるかに小さくなります。LT3091のプログラム可能な高精度電流制限値は、1本の抵抗で調整します。このデバイスの正または負の電流モニタには、出力電流に比例したソース電流(0.25mA/A)またはシンク電流(0.5mA/A)が流れます。内蔵の保護回路には、逆出力保護回路、フォールドバック特性の内部電流制限回路、およびヒステリシスのあるサーマル・シャットダウン回路があります。
アプリケーション
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- 低ノイズの計測器およびRF電源
- 堅牢な産業用電源
- 高精度電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3091EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3091EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3091HFE#PBF | 製造中 | |
| LT3091HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3091IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3091IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3091MPFE#PBF | 製造中 | |
| LT3091MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT3091ER#PBF | 製造中 | |
| LT3091ER#TRPBF | 製造中 | |
| LT3091ET7#PBF | 製造中 | |
| LT3091HR#PBF | 製造中 | |
| LT3091HR#TRPBF | 製造中 | |
| LT3091HT7#PBF | 製造中 | |
| LT3091IR#PBF | 製造中 | |
| LT3091IR#TRPBF | 製造中 | |
| LT3091IT7#PBF | 製造中 | |
| LT3091MPR#PBF | 製造中 | |
| LT3091MPR#TRPBF | 製造中 | |
| LT3091MPT7#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3091
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。