LT1767

製造中

モノリシック1.5A、1.25MHz降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型MSOPパッケージに1.5Aスイッチを内蔵
  • 1.25MHz固定スイッチング周波数
  • 大出力露出パッド付きMS8Eパッケージ
  • 広い動作電圧範囲:3V~25V
  • 高効率0.22Ωスイッチ
  • 1.2V帰還リファレンス電圧
  • 固定出力電圧:1.8V、2.5V、3.3V、5V
  • 全体的な出力許容誤差:2%
  • 高さの低い表面実装部品を使用
  • 低シャットダウン電流:6μA
  • 2MHzまで同期可能
  • 電流モード・ループ制御
  • 全てのデューティ・サイクル*で一定の最大スイッチ電流
LT1767
モノリシック1.5A、1.25MHz降圧スイッチング・レギュレータ
12V to 3.3V Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1767
  • LT1767-1.8
  • LT1767-2.5
  • LT1767-3.3
  • LT1767-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC502A

LT1767EMS8E | 1.25MHz Wide Input Range Step-Down DC/DC Converter, 3V to 25V Input, 5V/3/3VOUT @ 1A

製品詳細

DC502A: Demo Board for the LT1767 Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down Switching Regulators.

DC502A
LT1767EMS8E | 1.25MHz Wide Input Range Step-Down DC/DC Converter, 3V to 25V Input, 5V/3/3VOUT @ 1A
DC502A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品