LT1737
製造中高電力絶縁型フライバック・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品情報
- 外付けISENSE抵抗で外部パワーMOSFETをドライブ
- 電源電圧範囲:4.5V~20V
- フライバック電圧は外付け部品によってのみ制限される
- 一次側巻線から出力電圧を直接検知 - オプトアイソレータ不要
- ユーザ調整なしで高精度安定化を実現
- 不連続モードでも安定化を維持
- 外部コンデンサにより50kHz~250kHzのスイッチング周波数を設定
- 16ピンGNおよびSOパッケージで供給
- 負荷補償(オプション)
- 低電圧ロックアウト(オプション)
- SHDNピンはIQを標準50μAに低減
LT1737は、特に絶縁型フライバック・トポロジー用に設計されたモノリシック・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。外部MOSFETのゲートをドライブし、電力供給は一般にDC電源電圧からになります。出力電圧の帰還情報は、第3トランス巻線、一次巻線、あるいは直接DC帰還など、さまざまな方法によって供給できます(アプリケーション情報を参照)。ゲート・ドライブ能力と適切な外部MOSFETおよび他の電源経路の部品との組合せにより、最大数十ワットの負荷電力を供給可能です。
LT1737は、現在入手可能な他の絶縁型フライバック・コントローラICには見られない多くの特長を備えています。電流モード・スイッチング技術を利用して、優れたACおよびDCライン・レギュレーションを提供します。独自の制御回路により、ほとんどのアプリケーションにおいて、不連続モード時にも安定化を維持できます。また、オプションの負荷補償回路によりロード・レギュレーションを改善することができます。アプリケーションの入力電圧が低すぎるときは、低電圧ロックアウト・ピン(オプション)が動作を停止させます。さらに、外付けコンデンサ(オプション)でソフトスタート機能を実現します。
アプリケーション
- 絶縁型フライバック・スイッチング・レギュレータ
- 医療器具
- 計測器用電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1737CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1737CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1737CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1737CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1737IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1737IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1737IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1737IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1737CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1737CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1737IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1737IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1737CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1737CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1737IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1737IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1737CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1737CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1737IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1737IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1737CS#PBF | 製造中 | |
| LT1737CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1737IS#PBF | 製造中 | |
| LT1737IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1737CS#PBF | 製造中 | |
| LT1737CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1737IS#PBF | 製造中 | |
| LT1737IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1737CS#PBF | 製造中 | |
| LT1737CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1737IS#PBF | 製造中 | |
| LT1737IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1737
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。