LT1618
製造中定電流/定電圧1.4MHz昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.45
Viewing:
製品情報
- 高精度の入出力電流制御:全温度範囲で±5%
- 高精度の出力電圧制御:±1%
- 広いVIN範囲:1.6V~18V
- スイッチング周波数:1.4MHz
- 高出力電圧:最大35V
- 低VCESATスイッチ:200mV/1A
- (3mm×3mm×0.8mm)10ピンDFNパッケージと10ピンMSOPパッケージ
昇圧DC/DCコンバータLT1618は、従来の電圧帰還ループと独自の電流帰還ループを組み合わせて、定電流、定電圧源として動作します。この固定周波数電流モード・スイッチャは、1.6V~18Vの広い入力電圧範囲で動作し、1.4MHzの高いスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用することができます。電流センス電圧は50mVに設定され、 IADJピンを使って調整することができます。
LT1618は、10ピン(3mm×3mm)露出パッドDFNパッケージと10ピンMSOPパッケージで供給され、定電流アプリケーション向けに完全なソリューションを提供します。
アプリケーション
- LEDバックライト・ドライバ
- USB駆動の昇圧/SEPICコンバータ
- 入力電流制限付きの昇圧/SEPICコンバータ
- バッテリ・チャージャ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 4
技術記事 1
ソリューション・カタログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1618EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1618EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1618EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1618EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1618EMS#PBF | 製造中 | |
| LT1618EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1618EMS#PBF | 製造中 | |
| LT1618EMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1618
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。