LT1512

製造中

SEPIC定電流/定電圧バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • バッテリ電圧よりも高い、等しい
    または低いチャージャ入力電圧が可能
  • 最大30V*の任意の個数のバッテリ・セルを充電
  • 再充電可能なリチウムバッテリ向けに1%の電圧精度を実現
  • 500kHzスイッチング周波数により、インダクタのサイズを最小化
  • 100mV電流センス電圧により、高効率を実現
  • バッテリを直接接地可能
  • 充電電流を容易に設定可能またはシャットダウン可能

LT1512は、定電流/定電圧バッテリ・チャージャを構築するために特別に構成された500kHz電流モード・スイッチング・レギュレータです。通常の電圧帰還ノードに加えて、フライバックまたは SEPIC(Single-Ended Primary Inductance Converter)構成チャージャの出力電流を正確に制御するための電流検出帰還回路を内蔵しています。このような構成では、電流検出回路をグランド基準にして、バッテリ本体から完全に切り離すことができるため、バッテリの切り替えとシステム接地の問題を単純化することができます。さらに、これらの構成では入力電圧がバッテリ電圧より低い場合でも充電することができます。

LT1512の最大スイッチ電流は1.5Aです。これにより、1本のリチウムイオン電池に最大1Aのバッテリ充電電流を供給できます。定電圧モードでの精度は1%なので、リチウムイオン・バッテリ・アプリケーションに最適です。充電電流はすべての種類のバッテリに合わせて容易に設定できます。


アプリケーション

  • NiCd、NiMH、鉛蓄電池、または再充電可能なリチウム電池の充電
  • 高精度の電流制限付き電源
  • 定電圧/定電流電源
  • トランスデューサの励起

*最大入力電圧 = 40V – VBAT

LT1512
SEPIC定電流/定電圧バッテリ・チャージャ
Figure 1. SEPIC Charger with 0.5A Output Current Maximum Charging Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
バッテリ・チャージャIC 2
LTC4020 新規設計に推奨 55V昇降圧マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
LTM8062 新規設計に推奨 32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC2956 新規設計に推奨 プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1512
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品