LT1468
製造中90MHz、22V/μs、16ビット精度オペアンプ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.59
製品情報
- 90MHz利得帯域幅、f=100kHz
- スルーレート:22V/μs
- セトリング時間:900ns(AV = -1、150μV、10Vステップ)
- 低歪み、100kHz、10VP-Pで-96.5dB
- 最大入力オフセット電圧:75μV
- 最大入力オフセット電圧ドリフト:2μV/℃
- 最大(-)入力バイアス電流:10nA
- 最小DC利得:1000V/mV
- 最小出力振幅、2kΩ:±12.8V
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 入力ノイズ電圧:5nV/√Hz
- 入力ノイズ電流:0.6pA/√Hz
- 1k <RS <20kに最適化された総入力ノイズ
- ±5Vおよび±15Vで仕様を規定
LT1468は、16ビット精度で10Vの信号に対して900nsで150μVにセトリング可能な高精度、高速オペアンプです。高精度とAC性能を両立させたユニークな構成により、DACの電流-電圧変換やADCバッファなどの高精度アプリケーションに最適です。入力オフセット電圧と反転入力バイアス電流の初期精度とドリフト特性は、反転アプリケーション用に調整されています。
90MHzの利得帯域幅は、歪みを低減するために高いオープン・ループ・ゲインを保証します。ADCバッファなどの非反転アプリケーションでは、低歪みと高DC精度により、完全な16ビットACおよびDC性能を実現できます。
LT1468のスルーレートは22V/μsで、他の高精度オペアンプに比べて、アクティブ・フィルタや計測アンプなどのアプリケーションにおける大信号性能が向上しています。
LT1468はコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスで製造されています。このデバイスは、省スペースの3mm×3mmリードレス・パッケージ、スモール・アウトライン・パッケージおよびDIPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 16ビットDAC用電流-電圧コンバータ
- 高精度計測
- ADC バッファ
- 低歪みアクティブ・フィルタ
- 高精度データ収集システム
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 5
製品セレクタ・カード 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1468ACDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468ACDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468AIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468AIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1468CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1468CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1468IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1468IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1468IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1468IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1468CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1468IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1468CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1468IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1468CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1468IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1468CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1468CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1468IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1468IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1468CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1468CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1468IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1468IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1468CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1468CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1468IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1468IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT5400 - Analog Functions, LT1468 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT1637/LT1468/LT5400 Demo Circuit - ±10V Single-Ended to ±5V Fully Differential ADC Driver using Matched Resistors
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1468
- LT1468-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。