LT1121
製造中シャットダウン機能付き マイクロパワー低ドロップアウト・ レギュレータ
- 製品モデル
- 54
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品情報
- ドロップアウト電圧:0.4V
- 出力電流:150mA
- 静止電流:30μA
- 保護ダイオードが不要
- 3.75Vから30Vまでの可変出力
- 3.3Vおよび5Vの固定出力電圧
- ドロップアウト時の制御された静止電流
- シャットダウン機能
- シャットダウン時の静止電流:16μA
- 0.33μFの出力コンデンサで安定動作
- バッテリ逆接続保護
- 入力“L”時に逆出力電流が流れない
- サーマル・リミット内蔵
- 8ピンSO、8ピンPDIP、3ピンSOT-23および3ピンTO-92パッケージ
LT1121/LT1121-3.3/LT1121-5は、シャットダウン機能を備えたマイクロパワー低ドロップアウト・レギュレータです。これらのデバイスは、0.4Vのドロップアウト電圧で150mAの出力電流を供給できます。また、バッテリ電源システムでの使用を目的に設計されているので、静止電流は動作時で30μA、シャットダウン時で16μAと低く最適です。静止電流は十分に制御されており、他の多くの低ドロップアウトPNPレギュレータのように、
ドロップアウト時に静止電流が増加することはありません。
LT1121/LT1121-3.3/LT1121-5の他の特長として、非常に小さな出力コンデンサで動作できることがあります。従来のほとんどのデバイスは安定動作のために1μFから100μFのコンデンサが必要でしたが、わずか0.33μFを出力に接続するだけで安定して動作します。小さなセラミック・コンデンサを使用可能なため、製造効率が向上します。また、入力をグランドまたは逆電圧に接続することができ、その場合にも出力から入力へ逆電流が流れることはありません。このような特長を備えているため、LT1121シリーズは出力が“H”に保持され、入力がグランドまたは逆電圧になるバックアップ電源への応用に最適です。このような状態でも出力ピンからグランドには、わずか16μAの電流しか流れません。
アプリケーション
- 低電流レギュレータ
- バッテリ電源システムのレギュレータ
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
デザイン・ノート 10
技術記事 2
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1121ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AHVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AHVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AHVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AHVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1121ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AHVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AHVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AHVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AHVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1121ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121ACS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AHVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AHVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AHVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AHVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1121CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1121CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121CN8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8-5#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1121CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1121CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121CN8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8-5#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1121CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1121CN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121CN8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121IN8-5#PBF | 製造中 | |
|
11 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1121CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1121CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1121HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1121IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
| LT1121IZ-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1121IZ-5#PBF | 製造中 | |
|
3 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
| LT1121IZ-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1121IZ-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1121
- LT1121-3.3
- LT1121-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。