DS75LV
製造中デジタルサーモメータおよびサーモスタット
±2.0℃精度のデジタル温度センサがわずか1.7V~3.7Vの電源で動作
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
製品情報
- 低電圧での性能範囲を拡張、動作範囲:1.7V~3.7V
- 広範囲の温度管理アプリケーションでシステム精度を最大化
- 測定温度範囲:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
- 精度:±2℃ (-25℃~100℃)
- 設定可能な分解能:9ビット(デフォルト)~12ビット(0.5℃~0.0625℃)
- LM75を容易にアップグレード:ピンおよびソフトウェアコンパチブル
- マルチドロップ機能によって分散温度検出アプリケーションを簡素化
- 最大8つのDS75LVが2線式バス上で動作可能
- 信頼性とシステムの堅牢性を向上
- 内部でフィルタされたデータラインによってノイズ耐性を実現(50nsデグリッチ)
- バスタイムアウト機能によって2線式インタフェース上のロックアップを防止
- 内蔵シャットダウンモードによって消費電力を最小化
- 設定可能なフォルト許容値を備えた柔軟なユーザー定義サーモスタットモード
この低電圧(1.7V~3.7V)のデジタルサーモメータおよびサーモスタットは、-55℃~+125℃の範囲で9、10、11、または12ビットのデジタル温度を読み取り、精度は-25℃~+100℃の範囲で±2℃です。電源投入時に、DS75LVは、LM75とソフトウェア互換のために9ビット分解能にデフォルト設定されます。DS75LVとの通信は、単純な2線式シリアルインタフェースを通じて行われます。
サーモスタットのDS75LVは、専用のオープンドレイン出力(O.S.)とプログラマブルなフォルトトレランスを備えており、ユーザはO.S.が出力される前に連続して発生するエラー状態の回数を定めることができます。ユーザ定義のトリップ点(TOSとTHYST)に従ってサーモスタット動作を制御するサーモスタット動作モードには2種類あります。
アプリケーション
- 温度に敏感なあらゆるアプリケーション
- セルラ基地局
- オフィス機器
- パーソナルコンピュータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS75LVS+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS75LVS+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS75LVU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS75LVU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS75LVS+ | 製造中 | |
| DS75LVS+T&R | 製造中 | |
|
10 19, 2015 - 1577 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| DS75LVS+ | 製造中 | |
| DS75LVS+T&R | 製造中 | |
| DS75LVU+ | 製造中 | |
| DS75LVU+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS75LVに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める