DS2715
DS2715
製造中NiMHバッテリパック充電コントローラ
1~10セルNiMHバッテリパック充電コントローラ。リニア制御またはスイッチモード制御で電流を制御。
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.63
Viewing:
製品情報
- 1~10個のNiMHセルを充電
- 最大2℃のレートで急速充電
- プリチャージおよびトップオフ充電モードでセルのコンディショニング
- 負荷検出によりDS2715はセルパックが放電中に低電力スリープモード(10µA以下)
- dT/dtによる充電終止でセルの充電ストレスを排除
- 電圧、温度、および時間の監視により安全な二次的充電終止
- リニア制御またはスイッチトモード制御による電流制御
- LED出力による充電状態の表示
- 小型16ピンSOパッケージ
DS2715は、バッテリパックが内蔵型または外付けの、コストに厳しいチャージャアプリケーションに適しています。この製品は直列に接続した1~10セルのNiMH電池を安全かつ信頼性高く充電するために最適化されています。内蔵のゲインブロックは充電電流の制御用にコンパレータまたはトランスコンダクタンスアンプとして選択可能です。これによりDS2715は、スイッチドDCチャージャ、リニア電流レギュレータ、またはスイッチモード電流源として設定可能です。DS2715は深く放電したセルを予備充電によって調整し、そのあとでフル充電モードに入ります。DS2715はdT/dt技術を使ってフル充電を完了します。dT/dt技術には外付け検出サーミスタが必要となります。温度過昇、温度過冷、および過電圧検出によって、安全でない環境状態での充電を防止します。ユーザ選択可能な充電タイマによって、充電レートが0.167℃~2℃の範囲で実現されます。急速充電、トップオフ充電、および充電完了モードによって、NiMHセルの安全で信頼性の高い充電が可能になります。放電モードによって、DS2715はセルパックが放電中に低電力スリープ状態になります。
アプリケーション
- 携帯ゲーム
- ハンドヘルドPOS端末
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルテレビセット
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2715BZ+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS2715BZ+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS2715Z+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS2715Z+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| DS2715BZ+ | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| DS2715Z+ | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| DS2715Z+ | 製造中 | |
| DS2715Z+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。