製品概要

機能と利点

  • 最大10のNiMHセルを充電
  • 負荷検出によって、デバイスは低電力状態に移行可能
  • dT/dt充電終止
  • 電圧、温度、および時間を監視
  • リニアまたはスイッチモード動作による充電電流の制御
  • LEDによる充電状態の表示

製品概要

DS2715のデモボードを使って、ユーザはNiMH充電コントローラのDS2715のすべての機能を検証することができます。このデモボードは、リニアモード動作またはスイッチモード動作用に実装されています。リニアモードキットのデフォルト設定は、130分のタイムアウト、約0.5Aの充電レートで3セルスタックを充電します。スイッチモードキットのデフォルト設定では、70分のタイムアウト、約1.0Aの充電レートで3セルスタックを充電します。

アプリケーション

  • 携帯ゲーム
  • ハンドヘルドPOS端末
  • ポータブルDVDプレーヤー
  • ポータブルテレビセット
  • 試験装置

対象となる製品