DS2485
製造中高度な1-Wire®マスター、メモリ内蔵
クラス最高の1-Wireマスター、I2Cマスターと1-Wireスレーブ間のプロトコル変換を実行
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
Viewing:
製品情報
- I2C通信:最大1MHz
- 1-Wire通信速度:標準およびオーバードライブ・タイミング
- 1-Wireコマンド・スクリプト対応
- 調整可能な1-Wireタイミング:tRSTL、tMSI、tMSP、tRSTH、tW0L、tW1L、tMSR、tREC、RPUP、およびPDSLEW
- ユーザー・データ用EEPROM:0.75Kb
- 1つのオープンドレインGPIOピン
- 効率的なデータ転送のための大容量1-Wireブロック・バッファ:126バイト
- 動作範囲:2.97V~3.63V、-40℃~+85℃
- 6ピンTDFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)
DS2485は、I2Cマスターと任意の接続先1-Wire®スレーブの間のプロトコル変換を実行する1-Wireマスターです。1-Wireラインの駆動に関しては、内蔵のユーザー調整可能なタイマーがシステム・ホスト・プロセッサによるタイム・クリティカルな1-Wire波形の生成を不要にし、標準およびオーバードライブの両方の1-Wire通信速度に対応します。この1-Wireマスターは、選択可能なアクティブまたはパッシブ1-Wireプルアップを備えています。ストロングプルアップ機能によって、EEPROMおよび暗号計算用の電力を必要とする1-Wireデバイス用の1-Wire給電に対応します。
アプリケーション
- 産業用センサーおよびツール
- 使用に制限のある消耗品
- 医療用機器
- プリンタカートリッジの識別
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2485Q+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS2485Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。