DS2406
1Kbメモリ付き、デュアル、アドレス指定可能なスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
Viewing:
製品情報
- 閉ループ制御を行うために1-Wireバスを使って、オープンドレインPIO端子を制御し、端子のロジックレベルを検出可能
- DS2407と置き換わり完全互換性があるが、ユーザプログラマブルなパワーオン設定なし、かつHidden Modeなし
- ソフトオンとなる0.4Vで50mAをシンク可能なPIOチャネルA、および0.4Vで8mAをシンク可能なチャネルB
- PIO-Aは13Vの最大動作電圧、およびPIO-Bは6.5Vの最大動作電圧
- 1024ビットのユーザプログラマブルOTP EPROM
- デバイス制御のためのユーザプログラマブルなステータスメモリ
- 共通の1-Wireバス上で複数のDS2406を識別し、バス上の他デバイスとは独立して個別にDS2406のオン/オフが可能
- 出荷時にレーザで書き込まれ試験済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアル番号 + 8ビットCRCテスタ)によって、同一デバイスがないため、エラーのない選択と確実な識別を実現
- オンチップCRC16ジェネレータによってデータ伝送エラーの検出が可能
- マルチドロップコントローラによって他の1-Wireネット製品との互換性を実現
- 制御、アドレス、データ、プログラミング、および電源を単一データ端子に統合
- マイクロプロセッサの単一ポート端子に直接接続し、最大16.3kbits/sで通信
- ユーザが選択可能な条件による条件検索をサポート
- デバイスへのオプション外部電源用VCCボンドアウト(TSOCパッケージのみ)
- 1-Wire通信は、2.8V~6.0V (-40℃~+85℃)の幅広い電圧範囲で動作
- 低コストTO-92、6ピンTSOCおよびフリップチップ表面実装パッケージ
メモリ付き、デュアル、アドレス指定可能なスイッチDS2406は、閉ループ制御用に1-Wire®バスを通じて、容易にペアのオープンドレイントランジスタを遠隔制御し、各トランジスタ出力のロジックレベルを監視することができます。各DS2406は自身に64ビットROM登録番号を持っています。この登録番号は出荷時にチップにレーザで書き込まれ、確実な追跡可能性を保証する固有のIDを提供します。このデバイスの1024ビットのEPROMを電子ラベルとして使用して、スイッチ機能、物理的位置、および設置日付などの情報を保管することができます。DS2406との通信はダラスセミコンダクタの標準1-Wireプロトコルに準拠し、マイクロコントローラの単一ポート端子などの最小のハードウェアで実行することができます。複数のDS2406デバイスが共通の1-Wireネットワーク上で共存し、個別に動作することができます。出力トランジスタの状態、スタティックロジックレベル、またはトランジスタ出力の電圧遷移などの特定のユーザ指定の条件に各デバイスが適合する場合は、各デバイスは条件検索コマンドに応答します。
アプリケーション
- HVACシステム
- IEEE 1451.4センサーTEDS
- プロセス制御
- システム設定および監視
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 3
技術記事 18
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2406+ | TO92 | ||
| DS2406+T&R | TO92 | ||
| DS2406P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS2406P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
| DS2406+ | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
| DS2406+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。