DS1863
新規設計には非推奨監視機能内蔵、バーストモードPONコントローラ
GPON、BPONおよびGEPONトランシーバ用、完全制御、較正、および監視ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.63
製品情報
- バーストモードトランシーバのBPON、GPON、およびGEPONタイミング要件に適合
- バイアス電流はトラッキングエラー補償付きAPCループによって制御
- 変調電流は温度指標によるルックアップテーブルによって制御
- キャリブレーションの追加なしの0dB、-3dB、-6dBのパワーレベル設定をサポート
- ダイレクト-ディジタル変換の温度センサ内蔵
- 5つのアナログモニタチャネル:温度、VCC、MON1、MON2、およびMON3
- マスク可能なレーザシャットダウン機能付きの包括的障害管理システム
- 2レベルのパスワードアクセスによってキャリブレーションデータを保護
- 120バイトのパスワード1 (PW1)で保護された不揮発性メモリ
- 128バイトのパスワード2 (PW2)で保護された不揮発性メモリ
- キャリブレーションおよび監視用のI²C対応インタフェース
- 動作電圧:2.85V~3.9V
- 動作温度:-40℃~+95℃
- 鉛フリー16ピンTSSOPパッケージ
DS1863は、受動光ネットワーク(PON)トランシーバ用に、すべてのバーストモードトランスミッタおよびビデオレシーバのバイアス機能を制御および監視します。このデバイスは、レーザドライバのバイアス電流用のリファレンスを提供するトラッキングエラー補償付きAPCループと、変調電流を制御する温度指標によるルックアップテーブル(LUT)を備えています。このデバイスは内蔵の高速コンパレータによって大出力電流、高バイアス電流、および低/高送信パワーを常時監視して、外付け部品を追加せずにアイセーフティ(眼の安全)要件を満たすためのレーザシャットダウンを確保します。5つのADCチャネルがVCC、内部温度、および3つの外部モニタ入力(MON1, MON2, MON3)を監視し、これらを使ってトランスミッタおよび受信監視要件に適合させることができます。
アプリケーション
- BPON、GPON、およびGEPONバーストモードトランスミッタ
- ブロードバンドローカルアクセス
- レーザ制御および監視
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1863E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1863E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1863に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める