ADUM3190
製造中絶縁型エラー・アンプ、2.5kV rms
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.62
Viewing:
製品情報
- 絶縁型帰還アプリケーションで安定:
- 初期制度:0.5%
- 全温度範囲にわたる精度:1%
- タイプ2またはタイプ3の補償回路と互換
- リファレンス電圧:1.225V
- DOSAと互換
- 低消費電力動作:7mA(合計)未満
- 広い電圧範囲:
- VDD1:3V~20V
- VDD2:3V~20V
- 帯域幅:400kHz
- 絶縁電圧:2.5kV rms
- 安全性規制の認定
- UL認識済み
2500V rms、1分間のUL 1577規格に準拠 - CSA部品承認通知#5Aに準拠
- VDE適合性認定済み
DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM=565V peak
- UL認識済み
- 広い温度範囲:
動作周囲温度:-40℃~+125℃ - 最大接合温度:150℃
- 車載アプリケーション用に認定済み
ADuM3190は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づく、絶縁型エラー・アンプです。ADuM3190は、リニア帰還電源用として最適です。ADuM3190の1次側コントローラにより、通常のフォトカプラやシャント・レギュレータを使ったソリューションと比較して、過度応答、電力密度および安定性が改善されています。
ライフタイムと高温度時に対して不確定な電流伝送比を持ったフォトカプラ・ベースのソリューションとは違って、ADuM3190の伝達関数は、ライフタイムにわたって変化することなく-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって安定しています。
ADuM3190は、通常電源ループ補償技術で広く採用されている広帯域オペアンプを内蔵しています。ADuM3190は十分に高速なので、フィードバック・ループは高速な過度状態や過電流状態でも対応できます。また、高精度な電源出力のセットポイントと比較するための、1.225Vのリファレンスも内蔵しています。
ADuM3190は、2.5kV rms絶縁電圧定格をもつ、小型16ピンQSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- リニア電源
- インバータ
- UPS
- DOSA互換モジュール
- 電圧モニタ
- 車載用システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
安全性および規制遵守 1
ビデオ 5
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3190ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190ARQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190SRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190SRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190TRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190TRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190WSRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190WSRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190WTRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM3190WTRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2025 - 25_0068 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated Error Amplifier Products |
||
| ADUM3190ARQZ | 製造中 | |
| ADUM3190ARQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190WSRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190WSRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190WTRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190WTRQZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 16, 2021 - 21_0037 ADuM3190 Die Revision |
||
| ADUM3190ARQZ | 製造中 | |
| ADUM3190ARQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190WSRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190WSRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190WTRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190WTRQZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 28, 2017 - 17_0107 Addition of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select Isolator Products in 16L and 20L QSOP |
||
| ADUM3190ARQZ | 製造中 | |
| ADUM3190ARQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190WSRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190WSRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190WTRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190WTRQZ-RL7 | 製造中 | |
|
11 7, 2016 - 16_0260 Addition of a Polyimide Passivation Layer to the ADuM3190 |
||
| ADUM3190ARQZ | 製造中 | |
| ADUM3190ARQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190BRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190SRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ | 製造中 | |
| ADUM3190TRQZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。