ADuM3100
製造中デジタル・アイソレータ、強化システム・レベルESD信頼性
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品情報
- IEC61000-4-Xに対応する強化システム・レベルESD性能
- 3.3Vおよび5.0V動作/レベル変換に対応
- 低消費電力動作
- 5V動作:2.0mA(max)@1Mbps
5.6mA(max)@25Mbps
18mA(max)@100Mbps - 3.3 V動作:1.1 mA(max)@1Mbps
4.26mA(max)@25Mbps
8.3mA(max)@50Mbps - 最大動作温度:105℃
- 高速データ・レート:DC~100 Mbps (NRZ)
- RoHS準拠、8ピンSOICを採用
- 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
- 安全性および規格
- UL認定済み:2500 Vrms、1分間のUL1577規格に準拠
- 「CSA Component Acceptance Notice #5A」に準拠
- VDE認定DIN V VDE V 0884-10 (VDEV 0884-10)2006-12
VIORM = 560 Vピーク
ADuM3100は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づいたデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの置換品より優れた性能特性を提供します。
ADuM3100は既存の高速フォトカプラに対するピン互換の置換品として構成されており、25Mbpsおよび100Mbpsの高速データ・レートをサポートしています。
ADuM3100は3.0V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、最大温度105℃においても18ns以下の伝播遅延、2ns以下のエッジ非対称性を特長としています。この製品は、2.0mA以下の静止電流(両サイドの合計)、データ・レートMbpsあたり160µA以下のダイナミック電流と非常に低いパワーで動作します。ADuM3100は他のフォトカプラ代替品とは異なり、出力信号を連続的に更新する特許取得済みのリフレッシュ機能によりDC電圧レベルを正確に提供します。
ADuM3100には2種類のグレードがあります。ADuM3100ARとADuM3100BRは最大温度105℃で動作することができ、それぞれ最大25Mbpsおよび100Mbpsのデータ・レートをサポートします。
デジタル・アイソレータADuM1100と比較すると、ADuM3100は種々の回路を含んでレイアウト変更が施されており、システム・レベルIEC61000-4-x テスティング(ESD/バースト/サージ)の信頼性向上を提供します。これらテストの明確な能力によって、ADuM1100あるいはADUM3100のいずれかは、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトのよってどちらを使うか決定することが可能です。さらなる詳細については、アプリケーション・ノートAN-793 「iCoupler®アイソレータ製品のESD/ラッチアップに関する考慮事項 」を参照してください。
アプリケーション
- デジタル・フィールドバスのアイソレーション
- フォト・アイソレータの置き換え
- コンピュータの周辺インターフェース
- マイクロプロセッサ・システムのインターフェース
- 汎用計測機器およびデータ・アクイジション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
回路ノート 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3100ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3100ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3100BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3100BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM3100ARZ | 製造中 | |
| ADUM3100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
| ADUM3100ARZ | 製造中 | |
| ADUM3100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3100ARZ | 製造中 | |
| ADUM3100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 19, 2014 - 13_0109 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADUM3100ARZ | 製造中 | |
| ADUM3100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3100ARZ | 製造中 | |
| ADUM3100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ | 製造中 | |
| ADUM3100BRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM321N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |