ADUM2251
製造中デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.92
Viewing:
製品情報
- 双方向 I2C 通信
- オープン・ドレイン・インターフェース
- ホットスワップ・アプリケーションに最適
- 電流シンク機能(電流値30mA)
- 1000kHz動作
- 3.0~5.5V電源/ロジック・レベル
- ワイドボディ、16ピンSOICパッケージ・バージョン(RW-16)
- ワイドボディ、16ピンSOIC沿面距離増加バージョン(RI-16-2)
- 高温での動作:105℃
- 安全規格適合
- UL認定:1分間に5000V RMS(UL1577準拠)
- CSA部品承認通達#5A(RI-16-2パッケージ)
ADuM2250/ADuM2251は、I2C® インターフェース用の双方向通信チャンネル(ラッチなし)のデジタル・アイソレータでホットスワップが可能となっています。このデバイスにより、I2C信号を単体のフォトカプラで使用する受信信号と送信信号に分割する必要がなくなります。
ADuM2250には、完全な絶縁I2Cインターフェースに対応する2本の双方向チャンネルがあります。ADuM2251は、双方向クロックを必要としないアプリケーション向けに双方向チャンネルと片方向チャンネルを1本ずつ提供します。
ADuM2250/ADuM2251はホットスワップ回路を内蔵しており、電源の入っていないカードをアクティブ・バスに挿入する際にデータ・グリッチの発生を防止します。
これらのアイソレータは、アナログ・デバイセズ社のiCoupler® チップ・スケール・トランス技術に基づいています。iCouplerの磁気アイソレーション技術は、機能、性能、サイズ、消費電力の面でフォトカプラよりも優れています。半導体回路とiCouplerチャンネルを内蔵した本製品は、小さなフォームファクタ・パッケージで完全な絶縁I2Cインターフェースを提供します。
アプリケーション
- 絶縁型I2C/SMBus/PMBusインターフェース
- マルチレベルI2Cインターフェース
- 電源
- ネットワーキング
- PoE(Power-over-Ethernet)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM2251ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2251ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2251ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2251ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2251WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2251WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM2251ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ-RL | 製造中 | |
|
11 19, 2013 - 13_0109 Notification of qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADUM2251ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM2251ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARIZ-RL | 製造中 | |
|
12 18, 2012 - 12_0228 ADuM125x/ADuM225x Die Revision |
||
| ADUM2251ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM2251ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ-RL | 製造中 | |
|
11 24, 2025 - 25_0065 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated CAN, I2C, SPI, USB and RS-485 Products |
||
| ADUM2251ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2251ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2251WARWZ | 製造中 | |
| ADUM2251WARWZ-RL | 製造中 | |
|
4 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM2251WARWZ | 製造中 | |
| ADUM2251WARWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。