ADUM2201
製造中デジタル・アイソレータ、デュアル-チャンネル、5kV
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.53
製品情報
- 車載アプリケーション向けに認定
- 高いアイソレーション電圧:5000V rms
- 強化されたシステム・レベルESD性能(IEC61000-4-x)
- 低消費電力動作
- 5V動作
- 3.3V動作
- 3.3V/5Vのレベル変換
- 高温動作:125℃
- 高いデータ・レート:DC~10Mbps(NRZ)
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM2200/ADuM2201は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した2チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスでは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術との組合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの置換品より優れた性能特性を提供します。
iCouplerデバイスでは、LEDとフォトダイオードを使用しないため、フォトカプラに起因して生ずるデザインの難しさが解消されます。不確かな電流変換比、非線形な伝達関数、温度と寿命の影響に関するフォトカプラで発生する一般的な問題は、シンプルなiCouplerデジタル・インタフェースと安定な性能特性により解消されます。これらのiCoupler製品により、外付けのドライバとその他のディスクリート部品は不要になります。さらに、iCouplerデバイスは同等の信号データ・レートで動作させた場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。
ADuM2200/ADuM2201アイソレータは、2チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを2種類のチャンネル構成と最大10Mbpsのデータ・レートで提供します(英語データシートに掲載の「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください)。 この2つのモデルは、両側とも3.0V~5.5Vの電源電圧範囲で動作するため、低電圧システムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能も提供します。ADuM2200/ADuM2201アイソレータは、入力ロジックに変化がない場合およびパワーアップ/パワーダウン時にDCを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を持っています。
ADuM3200/ADuM3201アイソレータと同様に、ADuM2200/ADuM2201アイソレータは、システム-レベルIEC61000-4-xテスティング(ESD、バーストおよびサージ)に関する許容の強化を提供するための種々の回路とレイアウトを含んでいます。これらのテストにおける正確な能力によって、ADuM3200/ADuM3201かADuM2200/ADuM2201製品のどちらを使うのかは、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトによって決定されます。より詳細な情報については、AN-793のアプリケーション・ノート「iCoupler®アイソレータ製品のESD/ラッチアップに関する考慮事項」を参照してください。
アプリケーション- 汎用高電圧マルチチャンネル・アイソレーション
- 医療用装置
- 電源
- RS-232/RS-422/RS-485トランシーバのアイソレーション
- ハイブリッド電気自動車、バッテリ・モニタ、モータードライブ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 5
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM2201ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2201ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2201ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2201ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2201BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2201BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2201BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2201BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2201WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2201WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2201WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM2201ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201WARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201WBRWZ | 製造中 | |
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM2201ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201WARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201WBRWZ | 製造中 | |
|
10 6, 2015 - 15_0120 ADuM2200/ADuM2201 Die Revision and Data Sheet Changes |
||
| ADUM2201ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM2201ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM2201ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM2201ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2201BRWZ-RL | 製造中 | |
|
8 7, 2017 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM2201WARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2201WBRWZ | 製造中 | |
|
10 8, 2015 - 15_0121 ADuM2200W/ADuM2201W Die Revision and Data Sheet Changes |
||
| ADUM2201WARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201WBRWZ | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0284 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM2201WARWZ | 製造中 | |
| ADUM2201WBRWZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM321N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |